프로세서

DRAx 디지털 콕핏 SoCs – Digital cluster

자동차 계기판은 자동차에서 진행 중인 디지털 콕핏 혁명의 중요한 부분입니다. 자동차 산업은 사실적인 디자인과 느낌으로 보다 풍부한 운전 경험을 제공하고 다양한 콘텐츠, 더 큰 디스플레이 및 맞춤형 디스플레이 콘텐츠를 지원하기 위해 계기판을 아날로그에서 완전히 재구성 가능한 하이브리드 디지털 솔루션으로 업그레이드하는 중입니다.

TI의 강력한 Jacinto™ DRAx SoC(System-on-Chip) 플랫폼은 완전히 재구성 가능한 자동차 디지털 클러스터 시스템을 구동할 수 있는 강력한 솔루션을 제공합니다. TI의 Jacinto DRAx 프로세서 제품군은 디지털 클러스터 솔루션의 안전성, 그래픽, 보안 및 빠른 부팅 요구 사항을 만족시킬 수 있는 확장 가능하고 견고한 소프트웨어 및 하드웨어 호환 플랫폼입니다. 뿐만 아니라 고객은 우수한 전력 및 열 성능으로 엔트리 레벨에서 프리미엄 레벨의 시스템을 위한 비용 효율적인 솔루션을 설계할 수 있습니다. Jacinto DRAx 이종 아키텍처는 운전자 모니터링 시스템, 강력한 후방 뷰 카메라 및 인포테인먼트 헤드 유닛의 콘텐츠를 포함한 추가 기능을 디지털 클러스터 시스템에 통합할 수 있습니다.

Automotive Instrument Digital Cluster

주요 기능 및 장점

확장 가능한 플랫폼

DRAx 차량용 프로세서는 공통 핵심 플랫폼과 아키텍처를 공유하므로 개발자가 설계를 엔트리 세그먼트에서 프리미엄 세그먼트로 확장할 때 소프트웨어를 재사용하여 1920x720 @60fps에서 2880x1080 @60fps 디스플레이 해상도까지 디지털 클러스터 솔루션을 구현할 수 있습니다.

그래픽 성능

DRAx 프로세서 제품군의 그래픽 및 디스플레이 아키텍처에는 3-D GPU, 2-D GPU 및 강력한 디스플레이 서브시스템이 포함되어 있습니다. 이것은 다음을 가능하게 합니다.

  • 풍부한 3D 디지털 클러스터 그래픽 콘텐츠 및 60fps 바늘 성능.
  • 1920x720 @60fps에서 2880x1080 @60fps까지 다중 디스플레이 지원.

안전 및 보안 지원

DRAx 차량용 프로세서는 고객이 ASIL-B 안전 수준을 달성할 수 있는 시스템을 설계할 수 있도록 하드웨어에서 지원되는 여러 가지 안전 및 보안 기능을 갖추고 있습니다. Jacinto DRAx 프로세서의 보안 지원은 보안 부팅 및 런타임 보안을 가능하게 합니다.

빠른 부팅/초기 부팅

DRAx 이종 아키텍처 및 성능을 통해 고객은 다음과 같은 클러스터 솔루션의 초기 부팅 및 빠른 부팅 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

  • 초기 CAN 응답, 시작 화면 및 초기 오디오.
  • 게이지와 바늘을 포함한 빠른 알림 및 빠른 3D 그래픽. 

제품군 선택 가이드

DRA71x

DRA72x

DRA74x

DRA76x

Pin2Pin compatible
Cluster Display Resolution

                            1920x720 @60fps

 

2880x1080 @60fps
MPU (DMIPs) Up to 3.5k Up to 5.25k Up to 10.6k Up to 12.7k
Aux MPU (Mhz) 2x Dual-M4 (212) 2x Dual-M4 (212) 2x Dual-M4 (212) 2x Dual-M4 (212)

3D GPU (GFLOPS)

 

SGX544 (Up to 13.6) SGX544 (Up to 17) SGX544- MP2 (Up to 34) SGX544- MP2 (Up to 42.5)
2D GPU (Mhz) GC320 (354) GC320 (354) GC320 (354) GC320 (354)
Memory BW (GB/s) Up to 5.3 Up to 5.3 Up to 8.5 Up to 10.7
Optional Cores IVA-HD (Multimedia HD video decode and encode for infotainment content integration)
Power Management TPS65919 TPS65917 TPS65917 or TPS659039 TPS659039
Software Compatibility Software Compatible

하드웨어 및 소프트웨어 툴

DRA74x/DRA75x Evaluation Module

General purpose evaluation module that integrates all key peripherals required for digital cockpit applications. The JAMR3 tuner and LCD/TS (1900x1200) daughter boards complement the main CPU board to offer a complete system that will help jump start evaluation and application development.

DRA72x Evaluation Module

General purpose evaluation module that integrates key peripherals including support for connecting a camera module over CSI-2 interface. The JAMR3 tuner and LCD/TS (1900x1200) daughter boards complement the CPU board to offer a complete system that will help jump start the application development.

DRA71x Evaluation Module

General purpose evaluation module with optimized PMIC for DRA71x processor and integrates peripherals used in digital cluster and infotainment applications. The CPU board supports interfacing with LCD/TS (1280x800) and JAMR3 daughter boards that will help jump start the application development.

Processor Software Development Kit (SDK)

The Jacinto DRAx platform has a very rich, mature software and ecosystem support.

    • HLOS and RTOS:
    • Linux
    • QNX
    • Green Hills Software Integrity
    • Mentor Nucleus OS

    • HMI Toolkits:
    • Altia Socionext CGI
    • StudioDiSTI GLStudio
    • Rightware Kanzi
    • Crank StoryBoard

Community support for all DRAx based hardware platforms, tools and software offerings.