프로세서

DRAx 인포테인먼트 SoC – 헤드 유닛

JacintoTM DRAx 애플리케이션 프로세서 제품군은 기본적인 AM/FM 디지털 라디오, 미디어 재생, 텔레매틱스 및 전화 미러링부터 3D 탐색, 음성 제어, 보조 디스플레이는 물론 통합 후방 카메라 및 서라운드 뷰와 같은 ADAS 기능까지 포괄하는 해상도로 다양한 시스템 기능 및 디스플레이 크기를 지원하는 풍부한 차량용 인포테인먼트 솔루션을 가능하게 합니다.

차량용 헤드 유닛 블록 다이어그램

주요 기능 및 장점

소프트웨어 플랫폼 구성으로 확장 가능한 성능

Jacinto DRAx 애플리케이션 프로세서를 사용하면 스마트폰 미러링 기능을 갖춘 기본 디스플레이 오디오 시스템에서 다중 HD 디스플레이를 갖춘 고급 인포테인먼트 시스템까지 확장할 수 있습니다.

  • Jacinto DRA7x 프로세서는 공통 핵심 플랫폼과 아키텍처를 공유하므로 개발자가 설계를 엔트리 세그먼트에서 프리미엄 세그먼트로 확장할 때 소프트웨어를 재사용하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
  • Jacinto DRA7x 프로세서 제품군용 단일 Linux, QNX 및 Android SDK.

이종 아키텍처에서 제공하는 성능

Jacinto DRAx 애플리케이션 프로세서는 안전 요구 사항을 포함하여 성능 저하 없이 여러 가지 차량용 인포테인먼트 애플리케이션을 지원합니다. 주요 Arm® Cortex®-A15 코어 외에도 3D GPU, 2D GPU, Arm® Cortex® M4 코어, DSP 및 멀티미디어 가속기는  다음과 같은 여러 사용 사례 및 기능을 지원합니다.

  • 고성능/고해상도 그래픽 및 디스플레이
  • 보조 클러스터 정보 및 HUD 디스플레이
  • 탐색 및 라우팅
  • 음성 인식 및 제어
  • 스마트폰 프로젝션
  • 빠른 부팅/초기 부팅
  • 안전 인증 시스템
  • 하드웨어 및 소프트웨어 보안

신호, 이미지 및 시야 처리

Jacinto DRAx 애플리케이션 프로세서는 디지털 신호 프로세서(C66x DSP), ISP(이미지 신호 프로세서) 및 EVE(Embedded Vision Engine) 코프로세서 옵션을 포함하므로 대규모 신호, 이미지 및 시야 처리를 지원하여 다음과 같은 콕핏 기능을 통합할 수 있습니다.

  • 소프트웨어 정의 디지털 라디오
  • 오디오 프로세싱 및 라우팅
  • 견고한 후면 뷰 카메라 및 서라운드 뷰 이미지 프로세싱

차량용 주변 장치를 통합하여 시스템 BOM 최적화

Jacinto DRAx 애플리케이션 프로세서는 적절한 주변 장치 세트를 제공함으로써 콕핏 통합을 가능하게 하고 다음과 같은 시스템 BOM을 최적화합니다.

  • 다중 HD 디스플레이 지원
  • 다중 오디오/RF 튜너 입력 및 출력
  • 다중 HD 카메라 입력 인터페이스
  • eAVB, CAN 및 MOST를 포함한 차량용 주변 장치
  • PCIe, USB, eMMC, QSPI 등의 다양한 고속 연결 인터페이스 세트

제품군 선택 가이드

DRA71x

DRA72x

DRA74x

DRA75x

DRA76x

DRA77x

MPU(DMIPS) 최대 3.5K 최대 5.25K 최대 10.5K 최대 10.5K 최대 10.5K 최대 12.6K
Aux MPU(MHz) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212)

DSP(GMACS)

- 디지털 라디오/오디오
- InfoADAS: RVC/2D-SRV

C66x 1개(최대 19.2) C66x 1개(최대 22.4) C66x 1개(최대 22.4) C66x 2개(최대 44.8) C66x 1~2개(최대 44.8) C66x 1~2개(최대 44.8)
3D GPU(GFLOPS) SGX544(최대 13.6) SGX544(최대 17.0) SGX544-MP2(최대 34.0) SGX544-MP2(최대 34.0) SGX544-MP2(최대 34.0) SGX544-MP2(최대 42.5)
2D GPU(MHz) GC320(354)
메모리 BW(GB/s) 최대 5.3 최대 5.3 최대 8.5 최대 8.5 최대 10.7 최대 10.7
비디오 인코딩/디코딩 H.264 1080p60, 인코딩 또는 디코딩 
InfoADAS(ISP 포함 3D-SRV)
no
no
no
no
ISP(3D-SRV), CSI2 ISP(3D-SRV), CSI2
전화 미러(CarPlay/Android Auto)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
소프트웨어 호환성 소프트웨어 호환

하드웨어 및 소프트웨어 툴

DRA74x/DRA75x 평가 모듈

인포테인먼트 애플리케이션에 사용되는 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈.  JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA72x 평가 모듈

CSI-2 인터페이스를 통한 카메라 모듈 연결 지원을 포함하여 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 CPU 보드를 보완하여 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA71x 평가 모듈

DRA71x 프로세서를 위해 최적화된 PMIC를 지원하고 디지털 클러스터 및 인포테인먼트 애플리케이션에 사용되는 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. CPU 보드는 애플리케이션 개발을 시작할 수 있도록 LCD/TS(1280x800) 및 JAMR3 부속 보드와의 상호 작용을 지원합니다.

프로세서 SDK(소프트웨어 개발 키트)

  • QNX, Linux 및 Android용 소프트웨어 개발 키트
  • AM/FM, HD 라디오, DAB/DAB+/DMB 및 DRM 솔루션을 위한 소프트웨어 정의 라디오 솔루션
  • 오디오 프로세싱 솔루션을 위한 소프트웨어
  • 통합 데모를 지원하는 정보 ADAS 패키지

모든 DRAx 기반 TI 하드웨어 플랫폼, 툴 및 소프트웨어 제품에 대한 지원을 찾아보십시오.