무선 커넥티비티

인증 무선 모듈

lowpowerbattery

업계 최고의 성능

여러 무선 기술을 위한 고품질 모듈 옵션

  • 최저전력
  • 최장 범위
  • 광범위한 신뢰성 테스트
  • 검증된 상호 운용성
더 빠른 개발 시간

더 빠른 개발 시간

TI의 전 세계 에코시스템으로 시장 출시 시기 단축

  • 인증 모듈
  • 안테나 통합
  • 무료 인증 소프트웨어 스택
  • 손쉽게 이용 가능한 개발 툴
dependableimage

신뢰할 수 있고 검증된 공급업체

양산 환경 및 투자 보호

  • 전 세계에 수백만 개 모듈 출하
  • 세계적 수준의 정시 납품 실적
  • 공급 연속성
  • 간편한 마이그레이션 경로로 칩온보드 비용 낮춤
  • 전 세계적 분포

Streamline the challenges of RF design with certified wireless modules

RF 설계자는 많은 과제를 겪게 되며 이미 빠듯한 설계 일정에서 시간과 비용을 낭비하게 됩니다. 공통 개발 과제를 해결하도록 설계된 TI의 모듈 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

인증 무선 모듈

Bluetooth 저에너지
TI 칩 지원
인증 모듈
타사 모듈 
CC2640R2F (Bluetooth 5) 타사에서 사용할 수 있음
yes
CC2564(Bluetooth 클래식 + BLE 4.1) CC2564MODA: 통합된 안테나와 함께 TI 듀얼 모드 Bluetooth 모듈
yes
CC2564MODN: 외부 안테나가 포함된 TI 듀얼 모드 Bluetooth 모듈
CC2650(BLE 4.2) CC2650MODA: 통합 안테나가 포함된 TI SimpleLink Bluetooth 저에너지 모듈
yes
CC2640(BLE 4.2) CC2650MODA: 통합 안테나가 포함된 TI SimpleLink Bluetooth 저에너지 모듈
yes
SimpleLink Wi-Fi
TI 칩 지원
인증 모듈
타사 모듈

무선 네트워크 프로세서

CC3120 CC3120MOD: 통합 안테나 없는 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
yes
CC3100 CC3100MOD: 통합 안테나 없는 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
yes

무선 MCU

CC3220SF CC3220MODASF: 통합 안테나가 포함된 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
yes
CC3220MODSF: 통합 안테나가 없는 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
CC3220S CC3220MODAS: 통합 안테나가 포함된 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
yes
CC3220MODS: 통합 안테나가 없는 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
CC3200 CC3200MOD: 통합 안테나가 없는 TI SimpleLink Wi-Fi 모듈
yes
Wi-Fi + Bluetooth 콤보 솔루션
TI 칩 지원
인증 모듈
타사 모듈 
WL18xx WL1801MOD: Wi-Fi®, 싱글 안테나                                                                                                                              
yes
WL1805MOD: Wi-Fi®, 안테나(MIMO/ MRC)                                            
WL1807MOD: Wi-Fi®, 듀얼 안테나(MIMO/MRC) + 듀얼 대역(2.4GHz + 5GHz)       
WL1831MOD: Wi-Fi® + BT+ BLE, 싱글 안테나                                            
WL1835MOD: Wi-Fi® + BT + BLE, 듀얼 안테나(MIMO/MRC)                                            
WL1837MOD: Wi-Fi® + BT + BLE,  듀얼 안테나(MIMO/MRC)+ 듀얼 대역(2.4GHz + 5GHz)                                            
1GHz 미만 - 최장 범위 솔루션 
TI 칩 지원
인증 모듈
타사 모듈

스마트 RF 트랜시버 

CC11xx 타사를 통해서만 사용 가능
yes
CC12xx
CC1310
CC1350
6LowPAN, ZigBee, 독점 2.4GHz
TI 칩 지원
인증 모듈
타사 모듈

무선 MCU

CC253x 서드파티를 통해서만 사용 가능      
yes

SimpleLink 무선 MCU

CC2650 CC2650MODA: TI SimpleLink 2.4GHz 다중 표준 모듈     
yes