무선 커넥티비티

유선 – 설계 및 개발

SimpleLink™ MSP432 MCU 툴은 키트, 평가 모듈 및 유연하고 확장 가능한 설계용 SimpleLink SDK를 포함한  사용하기 쉬운 툴입니다.

키트 및 평가 모듈

MSP432P4 및 MSP432E4 LaunchPad™ 키드에는 고급 개발을 간소화하기 위한 온보드 에뮬레이터 및 타깃 보드를 포함한 개발을 평가하고 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

MSP432P401R LaunchPad 개발 키트

SimpleLink MSP432P401R(48MHz ARM Cortex-M4F MCU) 지원

MSP432P4111 LaunchPad 개발 키트

SimpleLink MSP432P4111(48MHz ARM Cortex-M4F MCU) 지원

 

MSP432E401Y LaunchPad 개발 키트

SimpleLink 이더넷 MSP432E401Y(120MHz ARM Cortex-M4F MCU) 지원

 

소프트웨어

SimpleLink SDK를 통한 SimpleLink MCU 포트폴리오 전반에 100% 코드 호환성 획득 

  • TI 드라이버는 통합 주변기기용 기능성 API의 표준 세트를 제공합니다   
  • 즉각적인 OTA 개발을 위한 견고하고 지능적인 커널인 TI-RTOS   
  • POSIX 호환 API로 유연한 OS/커널 지원   
  • 암호화 지원 보안 기능   
  • IoT 스택 및 플러그인으로 설계에 기능성을 추가하십시오

SimpleLink MSP432P4 SDK

포괄적인 소프트웨어 패키지로 무선, 정밀 아날로그 & 최저 전력 애플리케이션을 개발하십시오:

  • 전원 관리 기능을 갖춘 TI  드라이버
  • RTOS & POSIX 레이어
  • 그래픽 및 기타 스택을 포함한 미들웨어
  • 직관적인 예시
  • 무선 연결 및 기타용 SDK 플로그인으로 추가 확장 가능&

SimpleLink MSP432E4 SDK

포괄적인 소프트웨어 패키지로 산업용 무선 이더넷 기반 게이트웨이를 개발할 수 있습니다:

  • 전력 관리 기능과 함께 TI  드라이버, 
  • RTOS 및 POSIX 레이어
  • 네트워크 스택을 포함한 미들웨어: TCP/IP, mbed TLS, USB, ...
  • 직관적인 예시
  • 무선 클라우드 및 기타용 SDK 플러그인으로 더욱 확장성을 향상함

 

 

SimpleLink SDK 플러그인

플러그인은 센서 및 액추에이터 플러그인으로 더 많은 센서와 버튼, LED를 지원할 수 있는 능력을 포함하여 SimpleLink SDK에 추가 기능을 허용합니다.

호스트 MCU로써 MSP432 MCU는 Wi-Fi® 및 Bluetooth® 저에너지 연결을 지원하기 위해 SDK 플러그인과 함께 사용됩니다.

 

개발 툴

SimpleLink MSP432는 설계 네트워크 파트너뿐만 아니라 디버거 및 프로그래머에서 CCS(code Composer Studio) 데스크톱, CCS Cloud 및 툴 체인을 비롯한 다양한 IDE 및 컴파일러를 포함합니다.

Code Composer Studio

SimpleLink 마이크로컨트롤러용 무료 Desktop IDE MSP432P4

TI 클라우드 툴

빠르게 개발을 시작할 수 있도록 도와주는 무료 온라인 클라우드 툴

IAR Embedded Workbench

Arm®(EWARM)용 IAR Embedded Workbench는 SimpleLink™ 마이크로컨트롤러 기반 임베디드 애플리케이션을 설계하고 디버깅을 위한 완전한 디버거 및 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다.

Arm® Keil® MDK

ARM® Keil® MDK는 SimpleLink™ MSP432™ 마이크로컨트롤러 기반 임베디드 애플리케이션을 설계하고 디버깅하기 위한 완전한 디버거 및 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다.

MSP 저전력 마이크로컨트롤러용 TI 부트로더(BSL)

부트로더는 메모리를 읽고 쓸 수 있는 장치와 통신하기 위한 MSP 저전력 마이크로컨트롤러에 내장된 애플리케이션입니다.

TI MSP-gang 생산 프로그래머

MSP 갱 프로그래머는 MSP430/MSP432 장치로써 최대 8개의 동일한 MSP430/MSP432 플래시 또는 FRAM 장치를 같은 시간에 프로그래밍할 수 있습니다.

PinMux

PinMux는 GPIO를 구성하기 위해 필요한 C 코드를 제공하는 GUI 도구로써 사용자 요구 사항에 따라 UART와 같은 주변 기기에 의해 사용됩니다. 이 도구는(데스크톱 버전 다운로드 및 설치하여) 사용자의 로컬 컴퓨터 혹은 클라우드에서 사용할 수 있습니다.

MSP432P4 MCU에 대한 툴 및 소프트웨어의 전체 목록

툴 및 소프트웨어의 포괄적인 목록 제품은 개발자가 MSP432P4 MCU에 대하여 평가, 개발, 생산까지 진행하도록 도와줍니다.

MSP432E4 MCU용 툴 및 소프트웨어 전체 목록

툴 및 소프트웨어의 포괄적인 목록 제품은 개발자가 MSP432E4 MCU에 대하여 평가, 개발, 생산까지 진행하도록 도와줍니다.