TI SimpleLink MSP432 마이크로컨트롤러

ARM® Cortex®-M4 코어 기반의 SimpleLink MCU를 통해 전력 측면의 희생 없이 고정밀 신호 캡처 및 처리

초저전력

초저전력

48MHz ARM Cortex-M4F CPU를 탑재한 초저전력 마이크로컨트롤러로 성능과 배터리 수명 동시 향상

  • 유효 전력 80uA/MHz
  • RTC 대기 전력 660nA
  • 최저전력 ADC(1Msps에서 375uA)
무선 호스트 MCU

무선 호스트 MCU

SimpleLink 소프트웨어 플랫폼을 통해 개발 속도를 높이면서 SimpleLink 무선 커넥티비티 애플리케이션에 저전력 고정밀 아날로그 및 메모리 확장을 추가하십시오.

  • SimpleLink 플랫폼 전반에서 100% 코드 재사용
  • SimpleLink 아카데미의 대화형 학습은 개발자의 신속한 램프 지원
더 정밀한 측정

더 정밀한 측정

고정밀 14bit SAR ADC로 신호를 캡처하고 32bit 부동 소수점 CPU 및 DSP 확장을 통해 고급 알고리듬을 가속화

  • 최대 16 ENOB(오버샘플링 적용)
  • 13.2 ENOB 기본
  • 최대 1MSPS

MSP432P4xx MCU

시작 가격:$2.65(1ku)

최대 16bit 해상도, 여러 펌웨어 보호를 위한 IP 보호가 적용된 고정밀 SAR 기반 ADC로, 192.3 ULPBench의 초저전력을 달성하는 동시에 48MHz로 32bit CPU의 고성능을 유지합니다.

자세히 보기

SimpleLink MCU 플랫폼

  • SimpleLink MCU 포트폴리오 전반의 100% 코드 이식성
  • 통합 TI-RTOS, 바로 개발하기 위한 견고하고 지능적인 커널
  • POSIX 호환 API로 freeRTOS를 포함한 유연한 OS/커널 지원 제공

초저전력

  • 80uA/MHz 활성 모드
  • 660nA LPM3(RTC 사용)
  • 대기 모드에서 10uS 미만으로 재시작
  • 192.3 ULPBench 점수

ADC

  • 24채널 14bit(13.2 ENOB) 차동 ADC
  • 최대 16 ENOB(오버샘플링 적용)
  • 최대 1MSPS
  • 최대 속도에서 375uA

보안

  • 4개의 IP 보호 영역
  • JTAG 잠금, 공장 초기화 구성
  • 암호화 적용 필드 펌웨어 업데이트

메모리

  • 두 개 뱅크에 최대 256kB 플래시
  • 8뱅크 구성에서 최대 64kB SRAM

작은 패키지 옵션

  • 5x5mm2 BGA

SimpleLink 호스트 MCU

다음과 같은 특징을 갖춘 하나의 공통 개발 플랫폼을 통한 컴패니언 마이크로컨트롤러로 무선 애플리케이션 향상:

  • 초저전력 처리 기능
  • 고정밀 아날로그
  • 통신 스택

저전력 SimpleLink MSP432 MCU는 고성능 아날로그, 통합 및 고급 보안을 통해 무선 애플리케이션을 위한 이상적인 컴패니언 호스트 MCU임을 입증합니다. 부가적인 처리 성능, IO 확장 및 소프트웨어 플러그인 덕분에 간단한 3단계로 시스템에 무선을 추가할 수 있습니다.

    1. SDK 플러그인 다운로드
    2. 프로젝트 복사
    3. 무선 기술에 애플리케이션 데이터 연결

완벽한 조합

SimpleLink MCU 플랫폼은 SimpleLink MSP432™ 호스트 MCU를 무선 네트워크 프로세서와 손쉽게 조합할 수 있게 해줍니다. 원하는 연결 표준을 선택하고 공통 구성 요소와 하나의 개발 환경을 갖춘 SDK로 시작하십시오.

ADC14 모듈을 사용한 더 정밀한 측정

MSP432 MCU에 통합된 ADC14 모듈은 최대 1Msps의 빠른 14bit 아날로그-디지털 변환을 지원합니다. 이 모듈은 14bit SAR 코어, 샘플 선택 제어, 레퍼런스 제너레이터, 두 개의 윈도우 콤퍼레이터, 차동 및 단일 종단 입력과 DMA를 사용한 직접 데이터 전송을 구현합니다.

ADC14와 DMA를 결합하면 CPU 개입 없이 샘플을 변환하여 메모리에 저장할 수 있습니다. 사용자 소프트웨어를 사용하여 다양한 애플리케이션을 지원하도록 이 모듈을 구성할 수 있습니다. ADC14는 온도 센서와 VCC 레퍼런스도 기본으로 갖추고 있습니다.

ADC14 오버샘플링을 통해 16bit 해상도를 달성하는 방법 알아보기

MSP432 MCU의 DSP 솔루션을 사용한 고해상도 ADC14 샘플 처리에서 저전력 분석을 수행하는 방법 알아보기

다음 블로그 시리즈를 통해 MSP432의 통합 ADC14의 저전력 및 유연성을 활용하는 방법을 알아보십시오.