TL1464

AKTIV

Vierfach-Pulsweitenmodulation (PWM)-Steuerkreis

Produktdetails

Operating temperature range (°C) -20 to 75 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -20 to 75 Rating Catalog
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9
  • High-Speed Drive Controller for PNP Power Transistor
  • Internal-Regulator Provides a Stable 1.5 V Reference Supply
  • Low Start-Up Voltage 3.1 V
  • Internal Short-Circuit Protection
  • Internal Undervoltage Lockout Protection
  • Internal Shut-Down Circuit by Channel
  • Controllable Base Current of External Transistor

  • High-Speed Drive Controller for PNP Power Transistor
  • Internal-Regulator Provides a Stable 1.5 V Reference Supply
  • Low Start-Up Voltage 3.1 V
  • Internal Short-Circuit Protection
  • Internal Undervoltage Lockout Protection
  • Internal Shut-Down Circuit by Channel
  • Controllable Base Current of External Transistor

The TL1464I incorporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation control circuit. Designed primarily for power supply control, the TL1464I contains an on-chip 1.5 V regulator, four error amplifiers, an oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, short circuit protection, standby control circuitry, and output circuits.

The external speed-up capacitors provide exceptional rise and fall time performance for the PNP power transistor.

The TL1464I operates from 3.1 V supply voltage and 2 pair of four-outputs (CH-1/CH-3, CH-2/CH-4 the same period) at the inverse phase of each other. As a result, the TL1464I provides high-efficiency power supply.

The TL1464I incorporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation control circuit. Designed primarily for power supply control, the TL1464I contains an on-chip 1.5 V regulator, four error amplifiers, an oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, short circuit protection, standby control circuitry, and output circuits.

The external speed-up capacitors provide exceptional rise and fall time performance for the PNP power transistor.

The TL1464I operates from 3.1 V supply voltage and 2 pair of four-outputs (CH-1/CH-3, CH-2/CH-4 the same period) at the inverse phase of each other. As a result, the TL1464I provides high-efficiency power supply.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quad Pulse-Width-Modulation Control Circuit datasheet 16 Feb 2000

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins Herunterladen
LQFP (PT) 48 Optionen anzeigen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos