TPS62125
- Wide Input Voltage Range 3 V to 17 V
- Input Supply Voltage Supervisor (SVS) With Adjustable Threshold and Hysteresis Consuming Typical 6-µA Quiescent Current
- Wide Output Voltage Range 1.2 V to 10 V
- Typical 13-µA Quiescent Current
- 350-nA Typical Shutdown Current
- Seamless Power Save Mode Transition
- DCS-Control™ Scheme
- Low Output Ripple Voltage
- Up to 1-MHz Switching Frequency
- Highest Efficiency over Wide VIN and VOUT Range
- Pin to Pin Compatible with TPS62160/70
- 100% Duty Cycle Mode
- Power Good Open Drain Output
- Output Discharge Function
- Small 2-mm × 2-mm 8-pin WSON Package
The TPS62125 device is a high-efficiency synchronous step-down converter optimized for low and ultralow power applications providing up to 300-mA output current. The wide input voltage range of 3 V to 17 V supports 4-cell alkaline and 1- to 4-cell Li-Ion batteries in series configuration as well as 9-V to 15-V powered applications. The device includes a precise low-power enable comparator which can be used as an input supply voltage supervisor (SVS) to address system specific power-up and power-down requirements. The enable comparator consumes only 6-µA quiescent current and features an accurate threshold of 1.2 V typical as well as an adjustable hysteresis. With this feature, the converter can generate a power supply rail by extracting energy from a storage capacitor fed from high impedance sources such as solar panels or current loops. With its DCS-Control scheme the converter provides power-save mode operation to maintain highest efficiency over the entire load current range. At light loads the converter operates in pulse frequency modulation (PFM) mode and transitions seamlessly and automatically in pulse width modulation (PWM) mode at higher load currents. The DCS-Control™ scheme is optimized for low-output ripple voltage in PFM mode in order to reduce output noise to a minimum and features excellent AC load regulation. An open-drain power good output indicates once the output voltage is in regulation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62125EVM-044 — 조정 가능한 활성화 임계값을 지원하는 3V~17V, 300mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈
The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device. The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small (...)
TPS62125 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62125 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
PMP22510 — 스위치드 커패시터 통합 벅(SCIB) 전원 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-00690 — 무선 스위치 전원용 에너지 하베스팅 레퍼런스 디자인
TIDA-00705 — 480W, 97% η 효율, 초소형(480W/in3), 양방향 DC-DC 레퍼런스 디자인
TIDA-010018 — 저전력 애플리케이션을 위한 절연 전원 및 데이터 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDA-010009 — 서보 드라이브를 위한 효율적이고 컴팩트한 24V 입력 보조 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-010026 — EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계
PMP30082 — 1차 및 절연 2차 부하를 지원하는 6W 48V~72Vin 플라이벅 레퍼런스 디자인
TIDA-00459 — 절연 저전력 애플리케이션을 위한 고효율 전력 및 데이터 전송 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치