Komparatoren

Vereinfachte Lösungen ohne Kompromisse

Nach Kategorien durchsuchen

Unabhängig davon, ob Sie Komparatoren mit extrem geringem Stromverbrauch zur Verlängerung der Batterielebensdauer, Hochgeschwindigkeits-Komparatoren für schnelles Ansprechen in kritischen Zeitmessanwendungen, Hochspannungs-Komparatoren mit großem Betriebsbereich für höheres Nachweisvermögen oder Niederspannungs-Komparatoren für Präzision in sensiblen Anwendungen benötigen, unser innovatives Sortiment bietet Ihnen Vielseitigkeit für Ihr Design. Unsere Komparatoren sind auf Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobilindustrie und Luftfahrt spezialisiert und können Überspannungs-, Unterspannungs- und Stromüberwachungslösungen oder noch spezifischere Lösungen wie Nulldurchgangserkennung bereitstellen.

Nach Parameterspezifikation auswählen


Highspeed-Komparatoren (tPD < 100 ns)


Energieeffiziente Komparatoren (IQ/Kanal < 10 µA)


Hochspannungskomparatoren (VCC > 12 V)


Kleine Komparatoren


Komparatoren für die Automobilindustrie


Standardkomparatoren

Unterstützte Komparatoren

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Komparatorschaltungen
Durchsuchen Sie eine Sammlung gängiger Komparator-Teilschaltkreise und Design-Tipps, die sich an jede Anwendung individuell anpassen lassen.
Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs
Weitere Informationen über die Funktionalität von Analogkomparatoren, deren zentrale Wechselstrom- und Gleichstrom-Spezifikationen und die Grundlagen von Komparatoranwendungen.
Application note
Application note
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
Lernen Sie, wie Sie die Nulldurchgänge einer AC-Wellenform erkennen, die einer variierenden DC-Basislinienkomponente überlagert ist.
document-pdfAcrobat PDF
TLV3222

High-speed, 40ns dual open-drain comparator

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55

TLV3221

Highspeed-Open-Drain-Komparator, 40 ns

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.345

TLV3212-Q1

Automotive, high-speed, 40ns dual push-pull comparator

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.649

TLV9023L

Dreifacher Präzisions-Komparator mit Open-Drain-Ausgang, Self-Latch und integriertem UND-Gatter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6

LM2903L-Q1

Zweifachkomparator für die Automobilbranche mit Open-Drain-Ausgang und Self-Latch

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.165

TLV9023L-Q1

Dreifacher Automobil-Präzisions-Komparator, Open-Drain-Ausgang, Self-Latch, integriertes UND-Gatter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.708