Verstärker für Spezialfunktionen

Hohe Leistung mit spezialisierter Funktionalität für besondere Designanforderungen

Nach Kategorien durchsuchen

Einzigartige Designs erfordern manchmal auch einzigartige Bausteine. Unser Sortiment an Verstärkern mit Spezialfunktionen umfasst Signalumformer mit 4 bis 20 mA, HF-Verstärker, isolierte Verstärker, Leitungstreiber, Transimpedanzverstärker, Transkonduktanzverstärker, Videoverstärker, logarithmische Verstärker, Sample-and-Hold-Verstärker und vieles mehr.

XTR100
4- bis 20-mA-Signalumformer

2-Draht-Transmitterver., 4 mA bis 20 mA, mit ger. Stromverbr. und integr. abgest. Verstärkungswid.

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.787

LOG305
Logarithmische Verstärker

Energieeffizienter logarithmischer Detektor mit 95 dB Dynamikbereich

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.899