Leitungstreiber

DSL- und PLC-Leitungstreiber für Ihr Kommunikationssystem
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere fortschrittlichen Leitungstreiber für Digital Subscriber Line (DSL) und Power Line Communication (PLC) bieten eine hohe Ausgangsleistung und flexible Versorgungsoptionen, um den Anforderungen aktueller und zukünftiger kabelgebundener Kommunikationssysteme gerecht zu werden.  Aufgrund der hohen Ausgangsansteuerungsfähigkeit eignen sie sich zur Verwendung als LED-Treiber für Light-Fidelity (LiFi-)-Kommunikationssysteme.

    Nach Parameterspezifikation auswählen


    DSL-Leitungstreiber

    Leitungstreiber, die ADSL, VDSL, VDSL2 und G.fast für Anwendungen mit CPE (Geräte am Kundenstandort) und im CO (Hauptbüro) unterstützen.

    PLC-Leitungstreiber

    Leitungstreiber für die Kommunikation über die Stromleitung mit Unterstützung für Schmalbandkommunikation (G3, PRIME, CENELEC) und Breitbandkommunikation (G.HN, HPLC, BPL).

    Technical Resources

    Application note

    Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers

    Befolgen Sie diese Richtlinien für Entwickler während des Auswahlprozesses, um eine maximale Leistung der Leitungstreiber zu erreichen.
    Application note

    A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview

    Folgen Sie diesen Schlüsselparametern und Richtlinien für Entwickler, um maximale Leistung mit Leitungstreibern für die Kommunikation über die Stromleitung zu erzielen.
    Application note

    Wireline Data Transmission and Reception

    Erfahren Sie mehr über die Systemarchitektur für die Übertragung eines Signals mit hochfrequentem Inhalt, die Kompensation der frequenzabhängigen Dämpfung und den Empfang des Signals zur weiteren Verarbeitung.

    Evaluierungsplatine

    THS6212-Evaluierungsmodul

    Das THS6212-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Evaluierung des Bausteins THS6212, eines Leitungstreiberverstärkersystems mit einem Port und Stromrückkopplungsarchitektur, das in einem 24-poligen QFN-Gehäuse erhältlich ist. Das EVM dient dazu, schnell und einfach die Funktionalität und Leistung des (...)
    Evaluierungsplatine

    THS6222 – Evaluierungsmodul

    Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den (...)
    Simulationstool

    PSpice® für TI Design-und Simulationstool

    PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)