Logarithmische Verstärker
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere logarithmischen Verstärker sind für die Messung niedriger Ströme mit großem Dynamikbereich konzipiert, welche in optischen Modulen, Lasern und medizinischen Geräten üblich sind. Diese Bausteine bieten niedrige Protokollkonformität und einen breiten Dynamikbereich, und werden für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen in winzigen bleifreien Gehäusen von 4 mm x 4 mm angeboten.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Technical Resources
Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
LOG114EVM User Guide
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
LOG114 Evaluierungsmodul
Der LOG114EVM ist eine sofort einsetzbare Plattform zur Evaluierung der Leistung des LOG114 in verschiedenen Konfigurationen. Der LOG114EVM ist für den Betrieb mit einer einzigen 5-V-Stromversorgung konfiguriert. Die im LOG114EVM verwendete Schaltung ist für den Betrieb über einen (...)