Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Unser Sortiment an Transkonduktanzverstärkern und Lasertreibern umfasst Produkte mit großer Bandbreite und hohen Anstiegsraten, welche sich perfekt für optische Module, Lasertreiber, aktive Filter, Sample- und Hold-Schaltungen und vieles mehr eignen. Mit Optionen für Impuls- und Dauerbetrieb können unsere Bausteine für hohen Ausgangsstrom eine breite Palette von Ausgangslasten ansteuern.
Treiber für alle Betriebsmodi
Unsere neue Serie integrierter spannungsgesteuerter Stromquellen entwickelt trägt zur Verringerung von Systemkomplexität und Lösungsgröße bei. Durch extrem geringe Gehäuseinduktivität können wir eine Ausgangsstromantriebsfähigkeit von bis zu 2 A auf einem einzigen Kanal bereitstellen.
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication
Optische Sensorik oder gepulste Time-of-Flight(ToF)-Systeme sind expandierende Technologien, die in Branchen wie LiDAR (Light Detection and Ranging), Fertigungsautomatisierung, Medizin und optische Netzwerke Anwendung finden. Wir haben eine neue Klasse von Strom-zu-Spannungs-Wandlern mit ultrascharfen Impulsen entwickelt, um die Systemgenauigkeit zu verbessern. Bringen Sie Ihr Design auf die nächste Stufe mit unserer neuesten Produktreihe von Lasertreibern mit < 1 ns und einer Ausgangsantriebsfähigkeit von 5 A.
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Technical Resources
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
Designtool für Transimpedanzverstärkerschaltkreise
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
LMH13000 – Evaluierungsmodul
Das LMH13000RQEEVM ist das Evaluierungsmodul (EVM) für den LMH13000-BLDC-Treiber im 13-poligen WQFN-HR(HotRod™)-Gehäuse. Dieses EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von (...)