USB-Redriver & -Multiplexer
Nach Kategorien durchsuchen
Wir bieten komplette USB 2.0-, USB 3.x-, USB Type-C®- und USB Type-C-ALT-Modus-Redriver und Multiplexer (Muxes) an, um Ihnen skalierbare Lösungen zur Verbesserung der USB-Signalintegrität zu bieten. Sie ermöglichen eine robuste Systemleistung mit effizienter Signalweiterleitung und branchenführenden Funktionen, darunter adaptive Entzerrung (AEQ). Unsere Redrivers und Muxes können in jeder Anwendung eingesetzt werden, die über eine USB-Schnittstelle verfügt. Das Spektrum reicht von Datenzentren, Kommunikationssystemen über industrielle Anwendungen bis hin zu Automobilanwendungen und persönlicher Elektronik.
Wählen Sie nach Funktion und Typ
Redriver
Passiver Multiplexer
Zugehörige Kategorien
USB Type-C-Technologien
Technical Resources
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
USB-Redriver- und Typ-C®-Lösungen<br />
Low-cost implementation of USB Type-C
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul
Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht. Das EVM verfügt über (...)
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul
Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu ermöglichen. Der Dongle (...)
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C
Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.