I2C-Isolatoren

Bidirektionale I2C-Isolatoren für robuste Kommunikation
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio von isolierten I2C-Bausteinen mit einfacher und verstärkter Isolierung ermöglicht eine zuverlässige bidirektionale Datenübertragung mit hoher Störfestigkeit, hohem EMV-Wert und der branchenweit längsten Lebensdauer. Unsere I2C-Isolatoren helfen Ihnen beim Einsparen von Kosten und Platinenplatz durch den Wegfall externer Logikbausteine, die bidirektionale Kommunikation mit I2C unterstützen.

Auswählen nach Anwendung


I2C-Isolatoren für Industrieanwendungen

Bidirektionale Isolatoren mit bidirektionalen oder unidirektionalen Zeitgebern, hoher IEC-ESD-Leistung und hoher Störfestigkeit für industrielle Anwendungen wie Power over Ethernet (PoE), Stromversorgung, Motorantriebe und mehr.

I2C-Isolatoren für die Automobilindustrie

Bidirektionale Isolatoren mit Optionen für bidirektionale oder unidirektionale Taktgeber. Hohe Störfestigkeit mit kleinem Formfaktor zur Implementierung kompakter Lösungen für Batteriemanagementsysteme (BMS), sowie On-Board-Ladegeräte (OBC) und mehr.
Optimieren Sie I2C-Signale, erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit und erweitern Sie die Systemfunktionalität.

Zugehörige Kategorien


Nicht isolierte I2C-ICs


Technical Resources

Application brief

How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)

Erfahren Sie, wie isolierte I2C-Puffer mit Hot-Swap-Fähigkeit und IEC-genormten ESD-Werten die Kommunikation über isolierte I2C-Schnittstellen verbessern
Technical article

Top 6 design questions about I2C isolators

Lösen Sie Herausforderungen im Kommunikationsdesign mit unserem isolierten I2C – FAQs.

Isolierungszertifizierungen

Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, CQC und UL.

Design & development resources

Referenzdesign

Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers

Dieses Referenzdesign ist eine Batteriemanagement-Einheit (Battery Management Unit, BMU) mit High-Side-MOSFET-N-Kanal-Steuerung (bis zu 32s) und verwendet die gestapelte BQ769x2-Batteriemonitorfamilie. Dieses Design integriert zudem eine CAN-Schnittstelle für Anwendungen mit (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A

Dieses Referenzdesign bietet eine Möglichkeit zur Isolierung von I2C- oder SPI-Kommunikationsleitungen. Dies wird häufig in Netzinfrastrukturanwendungen wie Schutzrelais und Leistungsschaltern benötigt, bei denen hohe Spannungen beteiligt sind. Dieses Referenzdesign bietet sowohl Stromisolierung (...)

Referenzdesign

EMC-konformes, gruppenisoliertes, binäres 2-Kanal-Eingangsmodul für breiten AC/DC-Eingang – Referenz

Dieses Referenzdesign zeigt eine kostenoptimierte Architektur zur Verbesserung der Auflösung eines Binäreingangsmoduls. Eine Mikrocontroller-Einheit (MCU) wird zwischen zwei Eingangskanälen (Gruppenisolierung) geteilt, um die Kosten pro Kanal zu minimieren. Der weite Eingangsbereich wird durch (...)