Isolierte CAN-Transceiver
Robuste isolierten CAN-Transceivern für klassische CAN- und CAN-FD-Bus-Protokolle
Nach Kategorien durchsuchen
Durchsuchen Sie unser Portfolio von einfachen und verstärkten isolierten CAN-Transceivern (Controller Area Network). Unsere isolierten CAN-Produkte unterstützen die klassische CAN- und CAN-FD-Kommunikation mit hoher EMV, hohem Busfehlerschutz, hoher Störfestigkeit und geringen Emissionen für eine zuverlässige Datenübertragung in Anwendungen wie HEV/EVs, Motorantrieben, Netzinfrastruktur und Stromversorgung.
Auswählen nach Anwendung
Isolierte CAN-Transceiver für Fahrzeuganwendungen
Grundausführungs- und verstärkte isolierte CAN-Transceiver mit hoher EMV-Empfindlichkeit zur Steuerung der Kommunikation in Automobilanwendungen wie Batteriemanagementsystemen (BMS), fahrzeuginternen Ladegeräten (OBC) und Traktionswechselrichtern
Industrielle isolierte CAN-Transceiver
Verstärkte isolierte CAN-Transceiver und CAN-Transceiver in der Grundausführung mit guten Schutz vor Busfehlern und hoher Störfestigkeit und niedrigen Emissionen für robuste Datenübertragung in Anwendungen wie z. B. Stromnetzinfrastruktur, Motorantriebe
Unser vielfältiges Portfolio an hochintegrierten CAN- und LIN-Bus-Transceivern und zugehörigen System-Basis-Chips (SBCs) verbessert die Leistung, den Busschutz und die Emissionen für die CAN-, CAN FD- und LIN-Kommunikation.
Zugehörige Kategorien
CAN-Transceiver ohne Isolierung
Technical Resources
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
Verstehen Sie die wichtigsten Leistungsüberlegungen bei der Arbeit an einem isolierten CAN-Design wie z. B. Isolationsgrad, Größe, Datenrate, CMTI, Abschaltspannung und mehr.
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. D)
informieren Sie sich über diskrete und integrierte Optionen zur Isolierung von CAN-Signalen und Leistung zur Vereinfachung des Designprozesses von isolierten CAN-Subsystemen.
Isolierungszertifizierungen
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, TÜV, CQC und UL.
Design & development resources
Referenzdesign
Batteriemanagement-Einheit mit hoher Genauigkeit, Referenzdesign für 48- bis 1500-V-Energiespeichers
Dieses Referenzdesign ist eine Batteriemanagement-Einheit (Battery Management Unit, BMU) mit High-Side-MOSFET-N-Kanal-Steuerung (bis zu 32s) und verwendet die gestapelte BQ769x2-Batteriemonitorfamilie. Dieses Design integriert zudem eine CAN-Schnittstelle für Anwendungen mit (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für isolierte CAN-und Power-Frontends für Anwendungen für die Automobilindustrie
Dieses Referenzdesign demonstriert die verstärkte isolierte CAN-Kommunikation, die in Automobilumgebungen weit verbreitet ist, und das bei geringem Platzbedarf. Bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs/EVs) ist ein Hochspannungsnetzwerk in Bezug auf die Fahrzeugmasse potenzialfrei. Für die (...)
Referenzdesign
Energieeffiziente und isolierte CANopen-Schnittstelle – Referenzdesign
CAN und CANopen sind ältere Feldbusprotokolle, die in vielen Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung eingesetzt werden. Wann immer Hochspannung die Endgeräte beschädigen könnte, ist eine Isolierung erforderlich. Moderne intelligente Fabriken setzen auf mehrere energieeffiziente (...)