Temperatursensoren
Einfach und präzise Temperaturüberwachung und -Schutz
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
I²C-Temperatursensor mit Genauigkeit von ±1,0 °C und Alarmfunktion im kompakten X2SON-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1
Einfach isolierter Temperatursensor für die Automobilindustrie, 1,5 Grad Celsius, mit Analogausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.755
Digitaler Temperatursensor mit ±0,08 °C Genauigkeit im WCSP-Gehäuse mit verbesserter Dehnungstoleran
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.25
Einfach isolierter Basis-Temperaturfühler, 1,2 °C, mit 10-mV-/°C-Analogausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.35
Hochpräziser Remote- und lokaler Temperatursensor mit PIN-programmierbaren ALERT-Schwellenwerten
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.29
1-Wire® SHA-256-Authentifikator mit 2 Kbit EEPROM und integriertem Temperatursensor für ±0,2 Grad Ce
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.699
Warum sollten Sie sich für unser Temperatursensoren-Portfolio entscheiden?
Digitale Temperatursensoren
Ein- und mehrkanalige digitale Temperatursensoren mit hoher Genauigkeit und I2C-, SPI-, UART- oder einfachen Impulsschnittstellen
Analoge Temperatursensoren
Hochlineare, präzise und energieeffiziente analoge Spannungsausgangs-Temperatursensoren
Temperaturschalter
Intelligente integrierte IC-Temperatursensoren und -Komparatoren mit automatischer Schwellenwerterkennung
Lineare Thermistoren
Die kleinsten linearen Thermistor-Sensoren der Branche, die als NTC-Thermistor-Sensor-Ersatz entwickelt wurden
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Temperature sensing fundamentals
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Ermöglichen Sie mit unseren skalierbaren Temperaturerfassungslösungen die Echtzeitüberwachung für schnellere und dichter gepackte Fertigungsverfahren mit einem höheren Automatisierungsgrad sowie Tests und Stromversorgungssysteme
Temperatursensorik ist entscheidend für die Überwachung des Echtzeitsystemzustands und die Vermeidung von Ausfallzeiten bei gleichzeitiger Maximierung der Leistung von Motoren und anderen Sensoren. Das Temperatursensor-Portfolio von TI bietet skalierbare Lösungen für die schnellere und präzisere Entwicklung von Systemen.
Die Temperatursensoren von TI ermöglichen Folgendes:
- Höhere Zuverlässigkeit durch thermische Driftkompensation
- Genaue Temperaturreferenz zur Eliminierung der erforderlichen Kalibrierung mit RTDs der Klasse AA
- Zentrale Temperaturüberwachung über das gesamte System mit Mehrkanalbausteinen
- Sichereres Gesamtsystem durch sofortige Erkennung und Reaktion auf Ausfälle
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010019 – Referenzdesign für RTD-Ersatz für Vergleichsstellenmessung in einem Temperatursensor
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – TMP6-Thermistorentwurfswerkzeug mit Nachschlagetabellen, Leistungsvergleichen & Codebeis
Schützen Sie Systeme vor volatilen Umgebungen und erreichen Sie gleichzeitig eine weltraumtaugliche Zertifizierung oder entwickeln Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen Temperaturmesslösungen Lösungen gemäß geltenden Luftfahrtstandards
Temperatursensoren verhindern Komponentenausfälle in rauen Umgebungen und erleichtern die thermische Kompensation, um Drift zu minimieren, und unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger und langlebiger Produkte für Luftfahrt und Verteidigung.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- QMLV-Qualifizierung (thermisch verbessertes HKU-Gehäuse, nachgewiesene Strahlungshärte, Single-Event-Latchup-Immunität)
- Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und erweiterte Temperaturleistung
- Geringerer Platzbedarf und geringerer Stromverbrauch als diskrete Temperatursensoren wie z. B. negative Temperaturkoeffizienten, Widerstandstemperaturdetektoren und Thermoelemente
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010197 – Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
- TMP9A00-EP – Verbessertes Produkt, energieeffizienter analoger Temperatursensor
- TMP461-SP – Nachgewiesene Strahlungshärte(RHA), hochgenauer Remote- und lokaler Temperatursensor
- TMP9R00-SP – Strahlungsgehärteter (RHA), hochgenauer Temperatursensor mit 9 Kanälen (8 remote, 1 lokal)
- RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) – Application brief
- Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space – Application note
Optimieren Sie die HEV/EV-Leistung bei gleichzeitiger sicherer Erhöhung der Leistungsdichte und rationalisieren Sie die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit mit unseren Temperatursensorlösungen
In Antriebssträngen von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen trägt eine genaue Temperaturmessung zur Erhöhung der Leistungsdichte und Maximierung der Effizienz bei, während gleichzeitig die Betriebsgrenzen eingehalten werden, um die Sicherheit der Passagiere und die Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.
Unsere Temperatursensoren ermöglichen Folgendes:
- Präzise Steuerung der Antriebsstrang-Leistung an thermischen Grenzen durch hochgenaue Messungen
- Überwachung der Schwellentemperatur zum Schutz von Power-Management-Schaltungen und Batteriezellen
- Aktivierung von Kühler und Heizung, um Komponentenfehler bei extremen Temperaturen zu verhindern
- Designs, die für Automobilanwendungen zugelassen und für funktionale Sicherheit von TI geeignet sind
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12-V/48-V-Systeme in der Automobilindustrie
- TMP61-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H
- TMP235-Q1 – Temperatursensor mit Analogausgang, Automobilzulassung, ±1,5°C 2,3 bis 5,5 V, mit +10 mV/°C Gain
- TMP112-Q1 – Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä
Design- & Entwicklungsressourcen
Analog Signal Chain (ASC) Studio
To help simplify configuration challenges and accelerate software development, we created ASC studio, an intuitive graphical utility for configuring all aspects of TI sensors and in the future other signal chain components. ASC studio helps you select configuration parameters visually so that (...)