JAJSXD2 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-20 に、F28377D-SEP デバイスのマーキングの例と、各マーキングの定義を示します。デバイス リビジョンは、図 9-2に示すように、パッケージの上面にマークが付いた記号で決定できます。一部のプロトタイプ デバイスは、ここに示されているものとマーキングが異なる可能性があります。
| シリコンのリビジョン コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C |
備考 |
|---|---|---|---|
| 空白 | 0 | 0x0000 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
| A | A | 0x0000 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
| B | B | 0x0002 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
| C | C | 0x0003 | このシリコン リビジョンはTMSとして供給されます。 |