JAJSXD2 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
、F28377D-SEP デバイス には、各 CPU に個別のフラッシュ バンク [512KB (256KW)] があり、各デバイスのフラッシュ合計は 1MB (512KW) です。一度に 1 つのバンクのみをプログラムまたは消去でき、フラッシュをプログラムするコードは RAM から実行する必要があります。次の表に、F28377D-SEP の CPU1 および CPU2 のフラッシュ セクタのアドレスを示します。
| セクタ | サイズ | 開始アドレス | 終了アドレス |
|---|---|---|---|
| OTP セクタ | |||
| TI OTP | 1K x 16 | 0x0007 0000 | 0x0007 03FF |
| ユーザーが構成可能な DCSM OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF |
| セクタ | |||
| セクタ 0 | 8K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0008 1FFF |
| セクタ 1 | 8K x 16 | 0x0008 2000 | 0x0008 3FFF |
| セクタ 2 | 8K x 16 | 0x0008 4000 | 0x0008 5FFF |
| セクタ 3 | 8K x 16 | 0x0008 6000 | 0x0008 7FFF |
| セクタ 4 | 32K x 16 | 0x0008 8000 | 0x0008 FFFF |
| セクタ 5 | 32K x 16 | 0x0009 0000 | 0x0009 7FFF |
| セクタ 6 | 32K x 16 | 0x0009 8000 | 0x0009 FFFF |
| セクタ 7 | 32K x 16 | 0x000A 0000 | 0x000A 7FFF |
| セクタ 8 | 32K x 16 | 0x000A 8000 | 0x000A FFFF |
| セクタ 9 | 32K x 16 | 0x000B 0000 | 0x000B 7FFF |
| セクタ 10 | 8K x 16 | 0x000B 8000 | 0x000B 9FFF |
| セクタ 11 | 8K x 16 | 0x000B A000 | 0x000B BFFF |
| セクタ 12 | 8K x 16 | 0x000B C000 | 0x000B DFFF |
| セクタ 13 | 8K x 16 | 0x000B E000 | 0x000B FFFF |
| フラッシュ ECC 領域 | |||
| TI OTP ECC | 128 x 16 | 0x0107 0000 | 0x0107 007F |
| ユーザーが構成可能な DCSM OTP ECC | 128 x 16 | 0x0107 1000 | 0x0107 107F |
| フラッシュ ECC (セクタ 0) | 1K x 16 | 0x0108 0000 | 0x0108 03FF |
| フラッシュ ECC (セクタ 1) | 1K x 16 | 0x0108 0400 | 0x0108 07FF |
| フラッシュ ECC (セクタ 2) | 1K x 16 | 0x0108 0800 | 0x0108 0BFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 3) | 1K x 16 | 0x0108 0C00 | 0x0108 0FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 4) | 4K x 16 | 0x0108 1000 | 0x0108 1FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 5) | 4K x 16 | 0x0108 2000 | 0x0108 2FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 6) | 4K x 16 | 0x0108 3000 | 0x0108 3FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 7) | 4K x 16 | 0x0108 4000 | 0x0108 4FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 8) | 4K x 16 | 0x0108 5000 | 0x0108 5FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 9) | 4K x 16 | 0x0108 6000 | 0x0108 6FFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 10) | 1K x 16 | 0x0108 7000 | 0x0108 73FF |
| フラッシュ ECC (セクタ 11) | 1K x 16 | 0x0108 7400 | 0x0108 77FF |
| フラッシュ ECC (セクタ 12) | 1K x 16 | 0x0108 7800 | 0x0108 7BFF |
| フラッシュ ECC (セクタ 13) | 1K x 16 | 0x0108 7C00 | 0x0108 7FFF |