JAJSXD2 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| td(WAKE-IDLE) | 遅延時間、外部ウェーク信号からプログラム実行再開まで (2) | サイクル | |||
|
入力クオリファイヤなし | 40tc(SYSCLK) | |||
| 入力クオリファイヤあり | 40tc(SYSCLK) + tw(WAKE) | ||||
|
入力クオリファイヤなし | 6700tc(SYSCLK)(3) | |||
| 入力クオリファイヤあり | 6700tc(SYSCLK)(3) + tw(WAKE) | ||||
|
入力クオリファイヤなし | 25tc(SYSCLK) | |||
| 入力クオリファイヤあり | 25tc(SYSCLK) + tw(WAKE) | ||||

セクション 6.8.10.3.3 にスタンバイ モードのタイミング要件を示し、セクション 6.8.10.3.4 にスイッチング特性を示します。また、図 6-23 にスタンバイ モードのタイミング図を示します。