JAJSXD2 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
セクション 6.11.5.1.1.1 に、SPI マスタ・モードのタイミング要件を示します。セクション 6.11.5.1.1.2 に、SPI マスタ・モードのスイッチング特性 (クロック位相 = 0) を示します。セクション 6.11.5.1.1.3 に、SPI マスタ・モードのスイッチング特性 (クロック位相 = 1) を示します。図 6-75 に、クロック位相 = 0 の場合の SPI マスタ・モードの外部タイミングを示します。図 6-76 に、クロック位相 = 1 の場合の SPI マスタ・モードの外部タイミングを示します。