JAJSXD2 October 2025 F28377D-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| td(IDLE-XCOS) | 遅延時間、IDLE 命令実行から XCLKOUT 停止まで | 16tc(INTOSC1) | サイクル | ||
| td(WAKE-STBY) | 遅延時間、外部ウェーク信号からプログラム実行再開まで (1) | サイクル | |||
|
175tc(SYSCLK) + tw(WAKE-INT) | ||||
|
6700tc(SYSCLK)(2) + tw(WAKE-INT) | ||||
|
3tc(OSC) + 15tc(SYSCLK) + tw(WAKE-INT) | ||||

セクション 6.8.10.3.5 に ホールト モードのタイミング要件を示し、セクション 6.8.10.3.6 にスイッチング特性を示します。また、図 6-24 にホールト モードのタイミング図を示します。