JAJSNB6C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 の出力電圧は、リファレンス・ピン (REF) の電圧を基準にして開発されています。デュアル電源動作では多くの場合、REF ピンが低インピーダンスのシステム・グランドに接続されます。単一電源動作では、出力信号を正確な中間電源レベルにオフセットすることが有用です (電源が 5.5V の環境なら 2.75V)。このレベル・シフトを実現するには、INA350 が単一電源の ADC を駆動するように、電圧ソースを REF ピンに接続して出力をレベル・シフトする必要があります。
リファレンス・ピンに印加される電圧ソースは、出力インピーダンスを低くする必要があります。リファレンス・ピン (RREF) の抵抗は、内部の 60kΩ 抵抗と直列です。
リファレンス・ピン (RREF) の寄生抵抗は、内部差動アンプの 4 つの抵抗に不均衡を生じさせ、同相除去比 (CMRR) が低下します。最良の性能を得るため、REF ピン (RREF) へのソース・インピーダンスは 5Ω 未満に維持してください。
電圧リファレンス・デバイスは、リファレンス・ピン用の低インピーダンス電圧ソースを提供するための優れたオプションです。ただし、抵抗分圧器でリファレンス電圧を生成する場合は、CMRR の劣化を避けるため、図 9-1 に示すように分圧器をオペアンプでバッファする必要があります。