JAJSXD7A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MFR_PIN_OP_WARN_LIMIT PMBus コマンドは、入力過電力警告スレッショルドを設定します。入力電源がこのレジスタで設定された値を上回ると、PIN 過電力フラグがそれぞれのレジスタに設定され、SMBA がアサートされます。MFR_PIN_OP_WARN_LIMIT レジスタにアクセスするには、PMBus 読み取り / 書き込みワード プロトコルを使用します。このレジスタの読み取りと書き込みには、表 7-72に示す係数を使用する必要があります。
| ビット | 名称 | 説明 | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|---|
15:0 | PIN_OP_WARN_LIMIT | 入力過電力警告スレッショルド | 0x0000h (0 W) | 0x0FFFh (96.23xVCL/RSNS W) | 0x0FFFh (96.23xVCL/RSNS W) |