JAJSSH6 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
MCT8315Z は、12V/24V ブラシレス DC モーターを駆動するための、シングルチップでコード不要のセンサ付き台形波ソリューションを提供します。BLDC モーターを回転させるために外部マイコンは必要ありません。MCT8315Z は、3 つのハーフブリッジを内蔵し、40V の絶対最大定格、275mΩ (HS + LS) という低い RDS(ON) を備えており、高い電力駆動能力を実現できます。内蔵の電流制限機能により、起動時または高負荷状態時にモーター電流が制限されるので、外付けの検出抵抗は不要です。MCT8315Z は、出力電圧が調整可能な降圧レギュレータと LDO を備えており、外部回路への電力供給に使用できます。MCT8315Z は、位置をセンスするために 3 個のアナログ ホール コンパレータを統合しており、センサ搭載の台形波 BLDC モーター制御を実現できます。制御方式は、モーター電流制限動作から進角まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。速度は、PWM 入力を使って制御できます。
MCT8315Z には、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (PTSD) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モーター、システムをフォルト イベントから保護します。フォルト状態は、nFAULT ピンで通知されます。
設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Application Information を参照してください。