JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
REF31xx-Q1 は、極めて小さいドリフト誤差を示します。ドリフト誤差は、温度変化に対する出力電圧の変化として定義されます。ドリフトは、式 2 に記載されているボックス方式を使用して計算されます。

REF31xx-Q1 は、0℃~70℃の範囲で標準ドリフト係数 5 ppm を実現します。これは多くのアプリケーションで使用される主要な温度範囲です。産業用温度範囲の -40℃~+125℃では、REF31xx-Q1 ファミリのドリフトは標準値 10 ppm まで増加します。