JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
TA = 25℃で、VIN = 5V 電源、REF3125-Q1 を代表的特性に使用しました (特に記述のない限り)。

| 0°C ~ 70°C |
図 6-3 出力電圧と温度との関係
図 6-5 静止電流と温度との関係
図 6-7 PSRR と周波数との関係
図 6-11 0.1Hz~10Hz のノイズ
| CL = 0pF |

| CL = 0pF | ±10-mA の出力パルス |

| CL = 0pF | ±1-mA の出力パルス |


| -40°C ~ +125°C |
図 6-4 ドロップアウト電圧と負荷電流との関係
図 6-6 出力インピーダンス 対 周波数
図 6-8 出力 対 電源
| CL = 0 μF | 5-V のスタートアップ |
図 6-12 REF3112 長期安定性
| CL = 10μF |

| CL = 1µF | ±10-mA の出力パルス |

| CL = 1µF | ±1-mA の出力パルス |