JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-2 に、低消費電力のリファレンス / コンディショニング回路を示します。この回路は、MSP430™ 内部の ADC や類似の単一電源 ADC などの、単一電源を使用する低消費電力 16 ビット ΔΣ ADC の適切な入力範囲内で、バイポーラ入力電圧を減衰およびレベルシフトします。高精度のリファレンス回路を使用して、入力信号のレベル シフト、ADC リファレンス電圧の供給、低消費電力アナログ回路用の安定した電源電圧の生成を行います。低消費電力でゼロドリフトのオペアンプ回路を使用して、入力信号を減衰およびレベル シフトします。
図 8-2 低消費電力 ADC 向けの低消費電力リファレンス / バイポーラ電圧コンディショニング回路