JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3312-Q1(1) — 1.25V | ||||||||
| VOUT | 出力電圧 | 1.2475 | 1.25 | 1.2525 | V | |||
| 初期精度 | -0.2% | 0.2% | ||||||
| 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 17 | μVPP | |||||
| f = 10Hz~10kHz | 24 | μVRMS | ||||||
| REF3120-Q1 — 2.048V | ||||||||
| VOUT | 出力電圧 | 2.0439 | 2.048 | 2.0521 | V | |||
| 初期精度 | -0.2% | 0.2% | ||||||
| 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 27 | μVPP | |||||
| f = 10Hz~10kHz | 39 | μVRMS | ||||||
| REF3125-Q1 — 2.5V | ||||||||
| VOUT | 出力電圧 | 2.495 | 2.5 | 2.505 | V | |||
| 初期精度 | -0.2% | 0.2% | ||||||
| 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 33 | μVPP | |||||
| f = 10Hz~10kHz | 48 | μVRMS | ||||||
| REF3130-Q1 — 3V | ||||||||
| VOUT | 出力電圧 | 2.994 | 3 | 3.006 | V | |||
| 初期精度 | -0.2% | 0.2% | ||||||
| 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 39 | μVPP | |||||
| f = 10Hz~10kHz | 57 | μVRMS | ||||||
| REF3133-Q1 — 3.3V | ||||||||
| VOUT | 出力電圧 | 3.2934 | 3.3 | 3.3066 | V | |||
| 初期精度 | -0.2% | 0.2% | ||||||
| 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 43 | μVPP | |||||
| f = 10Hz~10kHz | 63 | μVRMS | ||||||
| REF3140-Q1 — 4.096V | ||||||||
| VOUT | 出力電圧 | 4.0878 | 4.096 | 4.1042 | V | |||
| 初期精度 | -0.2% | 0.2% | ||||||
| 出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 53 | μVPP | |||||
| f = 10Hz~10kHz | 78 | μVRMS | ||||||
| REF31xx-Q1(REF3112-Q1、REF3120-Q1、REF3125-Q1、REF3130-Q1、REF3133-Q1、REF3140-Q1) | ||||||||
| dVOUT/dT | 出力電圧の温度ドリフト(2) | TA = 0℃~70℃。 | 5 | 15 | ppm/℃ | |||
| TA = –40°C ~ +125°C。 | 10 | 20 | ||||||
| 長期安定性 | 0~1000 時間 | 70 | ppm | |||||
| ライン レギュレーション | VREF + 0.05(1) ≤ VIN ≤ 5.5 V | 20 | 65 | ppm/V | ||||
| dVOUT/dILOAD | 負荷レギュレーション(3) | ソース | 0mA < ILOAD < 10mA、VIN = VREF + 250mV(1) | 10 | 30 | μV/mA | ||
| シンク | -10mA < ILOAD < 0mA、VIN = VREF + 100mV(1) | 20 | 50 | |||||
| dT | 熱ヒステリシス(4) | 最初のサイクル | 100 | ppm | ||||
| 追加サイクル | 25 | |||||||
| VIN – VOUT | ドロップアウト電圧(1) | TA = -40℃~+125℃。 | 5 | 50 | mV | |||
| ILOAD | 出力電流 | -10 | 10 | mA | ||||
| ISC | 短絡電流 | ソース | 50 | mA | ||||
| シンク | 40 | |||||||
| ターンオン セトリング時間 | ±0.1% まで、VIN = +5V 刻み、CL = 0μF | 400 | µs | |||||
| 電源 | ||||||||
| VS | 電圧 | ILOAD = 0、TA = –40°C~+125°C。 | VREF + 0.05(1) | 5.5 | V | |||
| IQ | 静止時電流 | ILOAD = 0、TA = 25°C | 100 | 115 | µA | |||
| ILOAD = 0、TA = –40°C~+125°C | 115 | 135 | ||||||