JAJST33A April 2017 – September 2025 REF31-Q1
PRODUCTION DATA
REF31xx-Q1 は高精度、低消費電力、低ドロップアウト、シリーズ電圧リファレンスのファミリで、小型の 3 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
REF31xx-Q1 はサイズが小さく、低消費電力 (標準値 100μA) で、携帯用およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。REF31xx-Q1 は負荷コンデンサを必要とせず、最大 10mA の出力電流をシンクまたはソースできます。
REF31xx-Q1 は無負荷時に、出力電圧を 5mV 上回る最小電源で動作できます。いずれのモデルも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| REF3112-Q1 REF3120-Q1 REF3125-Q1 REF3130-Q1 REF3133-Q1 REF3140-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 2.37mm |
静止電流と温度との関係