JAJST33A April   2017  – September 2025 REF31-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源電圧
      2. 7.3.2 熱ヒステリシス
      3. 7.3.3 温度ドリフト
      4. 7.3.4 ノイズ性能
      5. 7.3.5 長期安定性
      6. 7.3.6 ロード レギュレーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 負のリファレンス電圧
      2. 7.4.2 データ収集
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 下記の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス TA 範囲:–40°C ~ 125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 高精度:0.2% (最大値)
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • -40°C から +125°C について 20ppm/℃ (最大値)
  • 大出力電流:±10mA
  • 低いドロップアウト:5mV
  • 低 IQ:115µA 以下
  • 低ノイズ:17μVp-p/V
  • 出力コンデンサ不要
  • 選択可能な電圧オプション:1.2V、2V、2.5V、3V、3.3V、4V
  • Micro サイズパッケージ:3 ピン SOT-23