JAJSXH4 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
RS-485 バスは、バス ケーブルと並列に接続する複数のトランシーバで構成されています。ラインの反射を除去するために、各ケーブルの端は終端抵抗 RT で終端します。この抵抗の値は、ケーブルの特性インピーダンス Z0 と一致します。この方式は並列終端と呼ばれ、一般に長いケーブル長にわたって高いデータ レートを実現できます。
THVD4431A は、ネットワーク (半二重と全二重) とすべてのノード (エンドノードまたは中間ノード) の両方で使用できます。これは、デバイスを MODE2、MODE1、MODE0、TERM ピンに基づいて構成できるためです。
また、THVD4431A は、3 つのラインドライバ、5 つのラインレシーバ、RS-232 ポイントツーポイントシリアル通信を有効にするデュアルチャージポンプ回路も搭載しています。このデバイスでは、ハードウェアフロー制御による全二重転送を実現できます。このデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。