JAJSXH4 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (2) | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kbps | |||||||
| 最大データ レート | RL = 3kΩ 1 つの DOUT スイッチング |
CL = 2500pF 図 6-16 |
250 | 500 | kbps | ||
| tPHL、tPHL | トランスミッタの伝搬遅延 | RL = 3kΩ ~ 7kΩ | CL = 150pF ~ 2500pF 図 6-16 |
0.8 | 2 | µs | |
| tsk(p) | トランスミッタのパルス スキュー(3) | 220 | 600 | ns | |||
| SR(tr) | スルー レート、遷移領域 | VCC = 3.3V ± 10%、5V ± 10%、RL = 3kΩ ~ 7kΩ、図 6-17 を参照 | CL = 150pF ~ 1000pF | 6 | 30 | V/µs | |
| CL = 150pF ~ 2500pF | 4 | 30 | |||||
| 1Mbps | |||||||
| 最大データ レート | RL = 3kΩ 1 つの DOUT スイッチング、図 6-16 を参照 |
CL = 250pF、VCC = 3 ~ 3.6V | 1000 | kbps | |||
| CL = 1000pF、VCC = 4.5 ~ 5.5V | 1000 | kbps | |||||
| tPLH、tPHL | トランスミッタの伝搬遅延 | RL = 3k ~ 7kΩ、図 6-16 | CL = 150pF ~ 1000pF |
300 | 800 | ns | |
| tsk(p) | パルス スキュー(3) | 25 | 150 | ns | |||
| SR(tr) | スルー レート、遷移領域 | RL = 3k ~ 7kΩ、VCC = 4.5V ~ 5.5V | CL = 150pF ~ 1000pF 図 6-17 を参照してください |
18 | 150 | V/µs | |
| RL = 3k ~ 7kΩ、VCC = 3V ~ 3.6V | 15 | 150 | V/µs | ||||