JAJSXH4 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| MODE2 | MODE1 | MODE0 | 動作モード | 機能 |
|---|---|---|---|---|
| ロジック Low またはフローティング | ロジック Low | ロジック Low | TTL ループバック | L4 は L1/L5/L8 に、L3 は L2 に、L6 は L7 に反映されます |
| X | ロジック Low | ロジック High | RS-232 3T5R モード、チャージ ポンプがオン、V+/V- がレギュレートされます | 3T5R モード、L3、L4、L6 は RS232 ドライバのロジック入力、L1、L2、L5、L7、L8 はロジック出力です |
| X | ロジック High | ロジック Low | RS-485 半二重モード (チャージ ポンプはオフ) | L2 はRX ロジック出力、L3 はドライバロジック入力、R1R2 はそれぞれバス反転および非反転端子です |
| ロジック Low またはフローティング | ロジック High | ロジック High | RS-485 全二重モード (チャージ ポンプはオフ) | R1R2 は反転および非反転のドライバ端子、R3R4 は非反転および反転のレシーバ端子です。 |
| ロジック High | ロジック High | ロジック High | RS-485 ループバックモード (チャージポンプはオフ) | R1、R2、R3、R4 は引き続きバス端子であり L3 上のデータを反映します。DIR はこのモードでは関係なく、TERM はサポートされません。R3/R4 の外部終端はサポートされません。R1/R2 は内部または外部の終端を持つことができます。 |
| ロジック High | ロジック Low | ロジック Low | RS-232 ループバック、チャージ ポンプがオン、V±/V- が安定化されています |
L3 は R3/R2/L2 を反映します L4 は R4/R5/R8/R1/L5/L8/L1 を反映します L6 は R6/R7/L7 を反映します |