JAJSXH4 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tDTEN | ドライバ端子終端抵抗のターンオン時間 | MODE2、MODE1、MODE0 = 011、VIO = 3 ~ 3.6V、DIR = GND、VR2R1 = 2V、VR1 = 0V。図 6-10 を参照 | 1000 | 2200 | ns | ||
| tDTZ | ドライバ端子終端抵抗のターンオフ時間 | MODE2、MODE1、MODE0 = 011、VIO = 3 ~ 3.6V、DIR = GND、VR2R1 = 2V、VR1 = 0V。図 6-10 を参照 | 2000 | 7200 | ns | ||