JAJSXH4 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA

| VCC = 5V | バス負荷 = 5kΩ||2.5nF | |
| 250kbps | SLR = VIO |

| VCC = 3.3V | バス負荷 = 5kΩ||2.5nF | |
| 250kbps | SLR = VIO |

| VCC = 5V | ドライバ負荷 = 54Ω||50pF | |
| SLR = VIO | 500Kbps での方形波 |

| VCC = 5V | L3 = 1Mbps の方形波 | |
| SLR = GND | MODE1 は 10khz でトグルされます |

| VCC = 5V | バス負荷 = 5kΩ||1nF | |
| 1Mbps | SLR = GND |

| VCC = 3.3V | RL = 5kΩ||1nF | |
| 1kbps | SLR = GND |

| VCC = 5V | ドライバ負荷 = 54Ω||50pF | |
| SLR = GND | 20Kbps での方形波 |

| VCC = 5V | L3 = GND | |
| SHDN をトグルしました |