JAJSXH4 November   2025 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 RS-485 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 RS-485 のデータ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 RS-485 ネットワークのスタブ長
        3. 8.2.1.3 RS-485 ネットワークのバス負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) 
最小値 公称値 最大値 単位
VCC 電源電圧 3 5.5 V
VIO I/O 電源電圧 1.65 VCC V
VI (RS-485) RS-485 モードでの任意のバス端子 (R1、R2、R3、R4) の入力電圧(1) -7 12 V
VID オンチップ終端抵抗を無効にした RS-485 受信モード [(R1-R2) または (R2-R1)、(R3-R4)、または (R4-R3)] の差動入力電圧  -12 12 V
VID オンチップ終端抵抗を有効にした RS-485 受信モード [(R1-R2) または (R2-R1)、(R3-R4)、または (R4-R3)] の差動入力電圧 - 5.5 5.5 V
VI (RS-232) RS-232 モードでのレシーバ入力電圧 -15 15 V
VIH 高レベル入力電圧 (L3、L4、L6、SLR、SHDN、TERM、MODE0、MODE1、MODE2、DIR 入力) 0.7xVIO VIO V
VIL 低レベル入力電圧 (L3、L4、L6、SLR、SHDN、TERM、MODE0、MODE1、MODE2、DIR 入力) 0 0.3xVIO V
IO 出力電流、RS-485 モードのドライバ -60 60 mA
IOR 出力電流、レシーバ VIO = 1.8V ~ 2.5V -2 2 mA
IOR 出力電流、レシーバ VIO = 3.3V ~ 5V -4 4 mA
RL RS-485 モードでの差動負荷抵抗 54 60 Ω
1/tUI RS-485 モードでの信号速度 SLR = VIO 500 kbps
SLR = GND またはフローティング 20 Mbps
RS-232 モードでの信号速度 SLR = VIO 250 kbps
SLR = GND またはフローティング 1 Mbps
1/tUI (loopback) RS-485 ループバック モードでの信号速度 0.5 Mbps
RS-232 ループバック モードでの信号速度 1 Mbps
T(2) 動作時周囲温度 -40 125 °C
このデータシートでは、最も小さい正 (最も大きな負) の制限を最小として指定する代数的規約を使用します。
動作は内部 (接合部) 温度が最大 150℃ と規定されています。各アプリケーションでは、内部消費電力による自己発熱を考慮する必要があります。最大接合部温度は、サーマル シャットダウン (TSD) 回路によって内部的に制限され、接合部温度が 170℃ に達すると、ドライバとレシーバはディセーブルされます。