JAJSXH4 November   2025 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  スイッチング特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 スイッチング特性、Driver_RS232
    11. 5.11 スイッチング特性、Receiver_RS232
    12. 5.12 スイッチング特性 (モード切り換え)
    13. 5.13 スイッチング特性_RS-485_終端抵抗
    14. 5.14 スイッチング特性 (ループバック モード)
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      2. 7.3.2 保護機能
      3. 7.3.3 RS-485 レシーバのフェイルセーフ動作
      4. 7.3.4 低電力シャットダウン モード
      5. 7.3.5 オンチップの切り替え可能終端抵抗
      6. 7.3.6 動作データ レート
      7. 7.3.7 診断ループバック
      8. 7.3.8 RS-232 用チャージ ポンプを内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 RS-485 機能
      2. 7.4.2 RS-232 機能
      3. 7.4.3 モード制御
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 RS-485 のデータ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 RS-485 ネットワークのスタブ長
        3. 8.2.1.3 RS-485 ネットワークのバス負荷
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

保護機能

THVD4431A のバス ピンは、-16V ~ +16V の範囲でのあらゆる DC 電源短絡から保護されています。RS-485 モードでは、TIA/EIA-485A 規格に準拠するため、短絡電流が ±250mA に制限されます。RS-232 モードでは、バスのピンがグランドに短絡する可能性があるシナリオには、±60mA の電流制限が適用されます。

デバイスにはサーマル シャットダウン保護機能も搭載されており、過剰な消費電力が原因で接合部温度が TSHDN スレッショルドを超えると、オンチップのドライバとレシーバがディセーブルされます。

VCC 電源と VIO 電源の両方に電源低電圧保護があります。これにより、両方の電源が立ち上がり低電圧スレッショルドを上回ったときに、バス出力とレシーバロジック出力が既知の駆動状態に維持されます。次の表に、電源レベルのさまざまなシナリオにおけるデバイスの動作を示します。

表 7-1 電源機能表
VCCVIOドライバ出力レシーバ出力
> UVVCC (立ち上がり)> UVVIO (立ち上がり)RS-485 モードの場合、DIR および L3 入力により決定されます。RS-232 モードの場合、L3、L4、L6 入力によって決定されます。シャットダウン モードの場合、Hi-ZRS-485 モードの場合、DIR および (R1R2) 入力または (R3R4) 入力により決定されます。RS-232 モードの場合、R1、R2、R5、R7、R8 入力によって決定されます。シャットダウン モードの場合、Hi-Z
< UVVCC (立ち下がり)> UVVIO (立ち上がり)ハイインピーダンス不定
> UVVCC (立ち上がり)< UVVIO (立ち下がり)ハイインピーダンスハイインピーダンス
< UVVCC (立ち下がり)< UVVIO (立ち下がり)ハイインピーダンスハイインピーダンス