JAJSWI8A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
TLV90xxL は、2 つのパワーオン オプションで利用できます。
「L1」オプションは POR から出力され、出力は ラッチされていない 状態で、次のラッチ イベントで有効になります。
「L2」オプションは、出力を ラッチ 状態に保持するときに POR から出力されますが、CLR ピンが High から Low に遷移して、次のラッチ イベントのためにコンパレータが作動可能になるためにはクリアする必要があります。
次の関数の概要表に、動作の概要を示します。
| デバイス | 出力タイプ | POR 時の 出力状態 | POR 後の | 作動可能出力 ラッチ オン: | 出力ラッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV902xL1 | オープン ドレイン | High | 作動可能 | H → L | Low |
| TLV902xL2 | オープン ドレイン | Low | Low にラッチ | H → L | Low |
| TLV903xL1 | プッシュプル | ハイ インピーダンス | 作動可能 | L → H | High |
| TLV903xL2 | プッシュプル | High | High にラッチ | L → H | High |