JAJSWI8A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧:VS = (V+) - (V-) | 1.65 | 5.5 | V |
| 入力電圧範囲 (V-) から (IN+、IN-、CLR) | -0.2 | 5.5 | V |
| 入力共通モード同相電圧範囲 (V–) から (IN+、IN-) | – 0.2 | (V+) + 0.2 | V |
| 出力電圧範囲、オープン ドレイン出力、(V-) から | 0 | 5.5 | V |
| 出力電圧範囲、プッシュプル出力 | (V-) | (V+) | V |
| 周囲温度、TA | -40 | 125 | °C |