JAJSGA8G September   2018  – April 2026 TPS1663

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  ホット プラグインおよび突入電流の制御
        1. 8.3.1.1 サーマル レギュレーション ループ
      2. 8.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 8.3.3  過電圧保護 (OVP)
      4. 8.3.4  過負荷および短絡保護
        1. 8.3.4.1 過負荷保護機能
        2. 8.3.4.2 短絡保護
          1. 8.3.4.2.1 出力短絡時の起動
      5. 8.3.5  出力電力制限、PLIM (TPS16632 および TPS16637)
      6. 8.3.6  電流モニタ出力 (IMON)
      7. 8.3.7  フォルト応答 (FLT)
      8. 8.3.8  パワー グッド出力 (PGOOD)
      9. 8.3.9  IN、P_IN、OUT、GND ピン
      10. 8.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 8.3.11 低電流シャットダウン制御 (SHDN)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 電流制限スレッショルド R(ILIM) の選択のプログラミング
        2. 9.2.2.2 低電圧誤動作防止および過電圧設定点
        3. 9.2.2.3 出力電圧ランプ時間の設定 (tdVdT)
          1. 9.2.2.3.1 サポート コンポーネントの選択 RPGOOD および C(IN)
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 シンプルな 24V 電源パス保護
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 過渡保護
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RGE|24
  • PWP|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
出力短絡時の起動

出力短絡状態でデバイスを起動すると、電流は I(OL) に抑制されます。デバイス内の VIN × I(OL) は消費電力が大きいため、接合部温度が上昇します。その後、サーマル レギュレーション制御ループは負荷電流を制限し、接合部温度を T(J_REG)、145°C (標準値) に調整します。この動作は、t(Treg_timeout)、1.25 秒 (標準値) の期間にわたって行われます。それ以降のデバイスの動作は、表 8-1に示すように、MODE 構成 (自動再試行またはラッチ オフ) の設定によって決まります。FLT は、t(Treg_timeout) 経過後にアサートされ、出力短絡が解消されるまでアサート状態を維持します。図 8-9は、この状態におけるデバイスの動作を示しています。

TPS1663 出力短絡時の起動
VIN = 24V RILIM = 3kΩ
図 8-9 出力短絡時の起動