JAJSGA8G September   2018  – April 2026 TPS1663

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  ホット プラグインおよび突入電流の制御
        1. 8.3.1.1 サーマル レギュレーション ループ
      2. 8.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 8.3.3  過電圧保護 (OVP)
      4. 8.3.4  過負荷および短絡保護
        1. 8.3.4.1 過負荷保護機能
        2. 8.3.4.2 短絡保護
          1. 8.3.4.2.1 出力短絡時の起動
      5. 8.3.5  出力電力制限、PLIM (TPS16632 および TPS16637)
      6. 8.3.6  電流モニタ出力 (IMON)
      7. 8.3.7  フォルト応答 (FLT)
      8. 8.3.8  パワー グッド出力 (PGOOD)
      9. 8.3.9  IN、P_IN、OUT、GND ピン
      10. 8.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 8.3.11 低電流シャットダウン制御 (SHDN)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 電流制限スレッショルド R(ILIM) の選択のプログラミング
        2. 9.2.2.2 低電圧誤動作防止および過電圧設定点
        3. 9.2.2.3 出力電圧ランプ時間の設定 (tdVdT)
          1. 9.2.2.3.1 サポート コンポーネントの選択 RPGOOD および C(IN)
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 シンプルな 24V 電源パス保護
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 過渡保護
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RGE|24
  • PWP|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

–40°C ≤ TA = TJ ≤ +125°C、4.5V < V(IN) = V(P_IN) < 60V、V( SHDN) = 2V、R(ILIM) = 30kΩ、IMON = PGOOD = FLT = OPEN、C(OUT) = 1μF、C(dVdT) = OPEN(全電圧は GND 基準です、(特に記述のない限り))
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源電圧
V(IN)、V(P_IN) 動作時入力電圧 4.5 60 V
IQ(ON) 電源電流 イネーブル時: V(SHDN) = 2V 1.38 1.7 mA
IQ(OFF) V(SHDN) = 0V 21 60 μA
V(OVC) 過電圧クランプ TPS16632 のみ、V(IN) > 40V、I(OUT) = 1mA 35.7 36.6 39 V
低電圧誤動作防止 (UVLO) 入力
V(UVLOR) UVLO スレッショルド電圧、立ち上がり 1.176 1.2 1.224 V
V(UVLOF) UVLO スレッショルド電圧、立ち下がり 1.09 1.122 1.15 V
I(UVLO) UVLO の入力リーク電流 0V ≦ V(UVLO) ≦ 60V -150 8 150 nA
過電圧保護 (OVP) 入力
V(OVPR) 過電圧スレッショルド電圧、立ち上がり 1.176 1.2 1.224 V
V(OVPF) 過電圧スレッショルド電圧、立ち下がり 1.09 1.122 1.15 V
I(OVP) OVP の入力リーク電流 0V ≤ V(OVP) ≤ 4V -150 0 150 nA
電流制限プログラミング (ILIM)
I(OL) 過負荷電流制限 R(ILIM) = 30kΩ、V(IN) – V(OUT) = 1V 0.54 0.6 0.66 A
R(ILIM) = 9kΩ、V(IN) – V(OUT) = 1V 1.84 2 2.16 A
R(ILIM) = 4.02kΩ、V(IN) – V(OUT) = 1V 4.185 4.5 4.815 A
R(ILIM) = 3kΩ、V(IN) – V(OUT) = 1V 5.58 6 6.42 A
I(FASTRIP) 高速トリップ コンパレータのスレッショルド 2xI(OL) A
I(SCP) 短絡保護電流 45 A
出力電力制限制御 (PLIM) 入力 – TPS16632 および TPS16637 のみ
V(SEL_PLIM) 電力制限機能選択スレッショルド 180 210 240 mV
I(PLIM) PLIM ソース電流 V(PLIM) = 0V 4.4 5.02 5.6 μA
P(PLIM) 最大出力電力 R(PLIM) = 100kΩ 94 100 106 W
R(PLIM) = 150kΩ (1) 141.9 151 160.1 W
P(PLIM) 最大出力電力 R(PLIM) = 100kΩ、VIN = 54V、TPS16637 100 W
パス FET 出力 (OUT)
RON IN と OUT 間の合計 ON 抵抗 0.6A ≤ I(OUT) ≤ 6A、TJ = 25°C 26 30.44 34.5 mΩ
RON IN と OUT 間の合計 ON 抵抗 0.6A ≤ I(OUT) ≤ 6A、TJ = 85°C 33 45 mΩ
RON IN と OUT 間の合計 ON 抵抗 0.6A ≤ I(OUT) ≤ 6A、–40°C ≤ TJ ≤ +125°C 19 30.44 53 mΩ
出力ランプ制御 (dVdT)
I(dVdT) dVdT 充電電流 V(dVdT) = 0V 1.775 2 2.225 μA
ゲイン (dVdT) dVdT から OUT ゲイン V(OUT) /V(dVdT) 23.5 25 26 V/V
V(dVdTmax) dVdT の最大コンデンサ電圧 3.8 4.17 4.75 V
R(dVdT) dVdT 放電抵抗 10 16.6 26.6 Ω
電流モニタ出力 (IMON)
ゲイン (IMON) ゲイン係数 I(IMON):I(OUT) 0.6A ≤ I(OUT) < 2A 25.66 27.9 30.14 µA/A
2A ≤ I(OUT) ≤ 6A 26.22 27.9 29.58 µA/A
低 IQ シャットダウン (SHDN) 入力
V(SHDN) オープン回路電圧 I(SHDN) = 0.1 µA 2.48 2.7 3.3 V
V(SHUTF) 低 IQ シャットダウンの SHDN スレッショルド電圧、立ち下がり 0.8 V
V(SHUTR) SHDN スレッショルドの立ち上がり 2 V
I(SHDN) リーク電流 V(SHDN) = 0V -10 μA
故障フラグ (FLT):アクティブ Low
R(FLT) FLT プルダウン抵抗 36 70 130 Ω
I(FLT) FLT の入力リーク電流 0V ≤ V(FLT) ≤ 60V -150 6 150 nA
パワー グッド (PGOOD)
R(PGOOD) PGOOD プルダウン抵抗 36 70 130 Ω
I(PGOOD) PGOOD の入力リーク電流 0V ≤ V(PGOOD) ≤ 60V -150 6 150 nA
熱保護
T(J_REG) サーマル レギュレーション設定ポイント 136 145 154 ºC
T(TSD) サーマル シャットダウン (TSD) スレッショルド、立ち上がり 165 ºC
T(TSDhyst) TSD ヒステリシス 11 ºC
モード
MODE_SEL モード選択 MODE = オープン ラッチ
MODE = Short to GND 自動再試行
このパラメータは設計および特性評価では保証されていますが、実製品のテストは行っていません。