JAJSNA0 December 2022 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25762-Q1 は、車載用シングル USB ポート・アプリケーション向けの昇降圧コンバータを内蔵した統合型 USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) ソリューションです。4 つのパワー・スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM® Cortex®-M0、Type-C ケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート・コントローラ、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ・ピンの過電圧および短絡保護の機能が搭載されています。
インテリジェントなシステム・ポリシー・マネージャは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。
デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して選択できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS25762-Q1 | RQL (QFN-29) | 6.00mm × 5.00mm |