JAJSNA0 December 2022 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
L = 4.7 μH |
L = 4.7 μH |
L = 4.7 μH |
L = 4.7 μH |
L = 4.7 μH |
IBUS = 3 A | ||
L = 4.7 μH |
VIN = 13.5 V | VBUS = 0 V to 5 V | IBUS = 0 A |
VIN = 13.5 V | VBUS = 5 V to 0 V | IBUS = 0 A |
VIN = 7 V | VBUS = 20 V | IBUS = 0 A |
VIN = 7 V | VBUS = 20 V | IBUS = 3 A |
VIN = 12 V | VBUS = 20 V | IBUS = 0 A |
VIN = 12 V | VBUS = 5 V | IBUS = 3 A |
VIN = 12 V | VBUS = 12 V | IBUS = 0 A |
VIN = 12 V | VBUS = 12 V | IBUS = 3 A |
VIN = 12 V | VBUS = 15 V | IBUS = 3 A |
VIN 20 V ➔ 12 V | ||
VIN = 13.5V | VBUS = 5 V | IBUS 0 A ➔ 3 A |
VIN = 13.5V | VBUS = 15 V | IBUS 0 A ➔ 3 A |
VIN 12 V | VBUS = 20 V | ILIMIT = 3.1 A |
VIN 7 V ➔ 18 V | VBUS = 15 V | IBUS = 3 A |
VIN 7 V ➔ 18 V | VBUS = 5 V | IBUS = 3 A |
VIN = 18 V | VBUS = 5 V | IBUS = 0 A |
VIN = 18 V | VBUS = 5 V | IBUS = 3 A |
VIN = 12 V | VBUS = 5 V | IBUS = 0 A |
VIN = 12 V | VBUS = 13 V | IBUS = 0 A |
VIN = 12 V | VBUS = 11 V | IBUS = 0 A |
VIN = 12 V | VBUS = 15 V | IBUS = 0 A |
VIN 12 V ➔ 20 V | ||
VIN 12 V ➔ 20 V | VBUS = 0 V | IBUS = 0 A |
VIN = 13.5V | VBUS = 9 V | IBUS 0 A ➔ 3 A |
VIN = 13.5V | VBUS = 20 V | IBUS 0 A ➔ 3 A |
VIN 7 V ➔ 18 V | VBUS = 20 V | IBUS = 3 A |
VIN 7 V ➔ 18 V | VBUS = 9 V | IBUS = 3 A |