JAJSWN5 May 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
ADVMIX
本デバイスに実装された電流モードコントロールは、COMP ピン電圧を用いることでハイサイド MOSFET のオフとローサイド MOSFET のオンをサイクル毎に制御します。各サイクルでは、スイッチ電流と COMP ピン電圧による電流リファレンスが比較されます。ピーク スイッチ電流が設定済みハイサイド電流 IOC_HS1 と交差すると、ハイサイド スイッチには直ちにオフのコマンドが出されます (ハイサイドは最小オン時間 tON 以上の間オンになります)。
HS1 は COMP 電圧を利用して実装されています。デバイスが IOC_HS1 に近づくと、COMP が増加し、デバイスの gmps はゼロに近づきます。したがって、COMP の値が十分大きい場合、出力電流は基本的に選択した値にクランプされます。この機能は、図 9-9の簡略化された波形図に示されています。
IOC_HS1 スレッショルド仕様は、実際の短絡イベントは動的で閉ループである間、テスト安定性の制限により、開ループ構成で測定されることに注意します。ほとんどの場合、結果として得られる電流制限値はほぼ同じですが、短絡状態の場合によっては、指定されたスレッショルドを超えた場合があります。このことは、VIN の値が低い場合 (5V 未満など)、スイッチング周波数が高い場合、温度が低い場合に特に当てはまります
ハイサイド 1 過電流保護 (HS1) スレッショルド値は通常、TPS7H4012 では 9.7A、TPS7H4013 では 5.6A です。電流を特定の値に制限することで、最大電流を処理するようにインダクタのサイズを適切に調整できます。推奨される DC 最大出力電流は、TPS7H4012 では 6A、TPS7H4013 では 3A です。