JAJSWN5 May   2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP

ADVMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. デバイスのオプション表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 品質適合検査
    7. 7.7 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 VIN および電源 VIN ピン (VIN および PVIN)
      2. 9.3.2 電圧リファレンス
      3. 9.3.3 電圧センシングと VOUT の設定
        1. 9.3.3.1 最小出力電圧
        2. 9.3.3.2 最大出力電圧
      4. 9.3.4 イネーブル
      5. 9.3.5 パワーグッド (PWRGD)
      6. 9.3.6 可変スイッチング周波数と同期
        1. 9.3.6.1 内部クロック モード
        2. 9.3.6.2 外部クロックモード
      7. 9.3.7 電源オン動作
        1. 9.3.7.1 ソフトスタート (SS_TR)
        2. 9.3.7.2 プリバイアス出力への安全なスタートアップ
        3. 9.3.7.3 トラッキングおよびシーケンシング
      8. 9.3.8 保護モード
        1. 9.3.8.1 過電流保護
          1. 9.3.8.1.1 ハイサイド 1 過電流保護 (HS1)
          2. 9.3.8.1.2 ハイサイド 2 過電流保護 (HS2)
          3. 9.3.8.1.3 COMP シャットダウン
          4. 9.3.8.1.4 ローサイド過電流シンク保護
        2. 9.3.8.2 出力過電圧保護 (OVP)
        3. 9.3.8.3 サーマル シャットダウン
      9. 9.3.9 誤差アンプとループ応答
        1. 9.3.9.1 エラー アンプ
        2. 9.3.9.2 電力段の相互コンダクタンス
        3. 9.3.9.3 スロープ補償
        4. 9.3.9.4 周波数補償
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1  動作周波数
        2. 10.2.2.2  出力インダクタの選択
        3. 10.2.2.3  出力コンデンサの選択
        4. 10.2.2.4  入力コンデンサの選択
        5. 10.2.2.5  ソフトスタート コンデンサの選択
        6. 10.2.2.6  立ち上がり VIN 設定点 (構成可能な UVLO)
        7. 10.2.2.7  出力電圧帰還抵抗の選択
        8. 10.2.2.8  出力電圧精度
        9. 10.2.2.9  スロープ補償の要件
        10. 10.2.2.10 補償部品の選択
        11. 10.2.2.11 ショットキーダイオード
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
      4. 10.2.4 反転昇降圧
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP HLC パッケージ、20 ピン CFP (上面図)図 6-1 HLC パッケージ、20 ピン CFP
(上面図)
TPS7H4012-SEP TPS7H4013-SEP DDW パッケージ、44 ピン HTSSOP (上面図)図 6-2 DDW パッケージ、44 ピン HTSSOP
(上面図)
表 6-1 ピンの機能
ピン I/O(1) 説明
名称 CFP
(20)
HTSSOP
(44)
GND 1 1、2 グランド。制御回路用のリターン。
EN 2 3 I イネーブル。このピンを High に駆動するとデバイスがイネーブルになり、Low に駆動するとデバイスがディセーブルになります。VIN と GND の間の分圧抵抗を使用して、本デバイスのターンオンレベルを設定できます。
RT 3 4 I/O RT と GND との間に抵抗を接続することで、コンバータのスイッチング周波数が設定されます。スイッチング周波数範囲は 100kHz~1MHz です。デバイスが外部クロックを使用するように構成されている場合、このピンはフローティングのままにするか、外部クロックが失われた際のバックアップ周波数を提供するために抵抗を使用することができます。
VIN 4 5 I 入力電圧。スイッチングレギュレータの制御回路用電源。PVIN と同じ電圧にする必要があるため、VIN を外部から PVIN に接続することを推奨します。
LDOCAP 5 6 O リニアレギュレータの出力コンデンサピン。内部のリニアレギュレータ用に、このピンに 1µF コンデンサを配置する必要があります。出力電圧 AVDD は公称 5V です。このピンには、外部回路を追加して負荷を接続しないでください。
SYNC1 6 8 同期ピン 1。このピンは、外部クロックの入力として使用されます。これにより、スイッチング周波数を SYNC1 と 180 度位相がずれるように設定します。外部クロックを使用しない場合、ピンへのノイズ結合を防止するため、SYNC1 を GND に接続することを推奨します。
PVIN 7 ~ 8 11 ~ 15 I 電力段の入力電圧。スイッチングレギュレータの出力段の電源。
PGND 9 ~ 10 16 ~ 22 電力段のグランド。ローサイドパワー MOSFET のリターン。PCB 上の GND に接続。
SW 11 ~ 14 23 ~ 34 O スイッチングノードピン。スイッチノードの出力。SW から PGND にショットキー ダイオードを接続して、内部デバイスのノイズと効率を改善できます。
PWRGD 15 36 O パワーグッドピン。これはオープンドレインピンです。このピンは、VOUT (VOUT が 7V 未満であることを前提) または希望するロジックレベルにプルアップするために、プルアップ抵抗を使用してください。PWRGD は、出力電圧が設定値の ±5% (代表値) 以内にあるときにアサートされます。出力電圧が設定値の 8% (代表値) を超えている場合、またはフォルト状態 (サーマルシャットダウン、) 際に、PWRGD はデアサートされます。
RSC 16 39 I/O スロープ補償ピン。RSC から GND に接続された抵抗によって、目的のスロープ補償が設定されます。
SS_TR 17 40 I/O ソフトスタートおよびトラッキング。このピンと VSNS− の間に外付けコンデンサを接続することで、内部リファレンスの立ち上がり時間が遅くなります。この回路は、トラッキングとシーケンシングにも使用できます。
VSNS+ 18 42 I 正電圧センス。これはフィードバックピンで、適切な分圧抵抗回路を選択することで、公称0.6Vに設定されます。
COMP 19 43 I/O 補償ピン。これは、相互コンダクタンス (OTA) 誤差アンプの出力で、スイッチ電流コンパレータへの入力です。このピンに周波数補償を接続します。
REFCAP 20 44 O リファレンスコンデンサのピン。内部バンドギャップレファレンスには、470nF の外付けコンデンサが必要です。電圧 VBG は 公称 1.2V です。このピンには外部回路を接続しないでください。
NC1 該当なし 10、35、38.41 接続なし 1。これらのピンは内部で電気的に接続されていません。電荷の蓄積を防ぐため、これらのピンを GND に接続することを推奨しますが、これらのピンはオープンのままにすることも、GND と VIN の範囲の任意の電圧に接続することもできます。
NC2 該当なし 7、9、37 接続なし 2。これらのピンは内部で接続されています。これらのピンは外部に接続しないでください (これらのピンは、電気的にフローティングのままにする必要があります)。これらのピンは、内部で GND と LDOCAP の間の電圧にプルされます。
サーマル パッド 21 45 GND に内部で接続されたサーマルパッド。放熱のため、大きなグランドプレーンに接続します。GND または PGND に電気的に接続することを推奨しますが、必要に応じて電気的に接続したままにすることもできます。
金属製ふた ふた 該当なし GNDに内部接続します。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、— = その他