JAJSWN5 May 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
ADVMIX
出力インダクタを計算するには、式 10 を使用します。KL は、最大出力電流に対するインダクタのリップル電流の量を示す係数で、IOUT は式 9に示すとおりです。出力コンデンサのリップル電流定格はインダクタのリップル電流以上である必要があるため、大きなインダクタのリップル電流を選択すると、出力コンデンサの選択に影響を与えます。一般に、インダクタ リップル値は、特定のシステムニーズにより、設計者の裁量で決定します。KL の代表値は 10%~50% の範囲です。出力電流が低い場合、KL の値を大きくして、出力インダクタの値を減らすことができます。
この設計例では、KL = 35% かつ VIN(max) = 12.6V (12V + 5%) を使用します。計算されたインダクタの値は 2.32µH であるため、利用可能な最も近い 2.2µH インダクタを選択します。結果として得られるリップル電流は、式 11を使って計算できます。この設計の場合は 2.2A です。
出力フィルタ インダクタについては、RMS電流および飽和電流の定格を超えないことが重要です。RMS 電流は式 12から求められ、ピークインダクタ電流は式 13から求められます。
この設計の場合、RMS インダクタ電流は 6A、ピークインダクタ電流は 7.11A です。この要件を満たすために、Wurth 74439346022 インダクタを選択します。このインダクタの飽和電流定格は 19.5A、RMS 電流定格は 10.6A です。
インダクタを流れる電流は、インダクタ リップル電流+出力電流です。パワーアップ時、障害発生時、または負荷過渡状態中は、インダクタ電流が前に計算されたピーク インダクタ電流レベルを超えて増加する場合があります。過渡状態では、インダクタ電流がデバイスのスイッチ電流制限まで増加する場合があります。この理由により、最も保守的なアプローチは、ピーク インダクタ電流ではなく、最大スイッチ電流制限以上の飽和電流定格を持つインダクタを指定することです。
電流制限を開始する前に十分なマージンを確保するため、電流制限値 (代表値) をピーク インダクタ電流より少なくとも 25% 高く設定することを推奨します。標準的な電流制限である 9.7A は、これらの要件を満たしています。