JAJSWN5 May 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
ADVMIX
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VIN、PVIN(1) | 4.5 | 14 | V | |
| EN、PWRGD | 0 | 7 | |||
| SYNC1(2) | 0 | 5.3 | |||
| 0 | VIN | ||||
| VSNS+ | 0 | 0.6 | 1 | ||
| 出力電圧 | SW | 0 | 14 | V | |
| RSC、COMP、RT | 0 | 3.3 | |||
| SS_TR | 0 | 0.6 | 1 | ||
| 出力電流 | SW(avg)、TPS7H4012 | 0 | 6 | A | |
| SW(avg)、TPS7H4013 | 0 | 3 | A | ||
| RT | -100 | 100 | µA | ||
| 入力電流 | COMP | -200 | 200 | µA | |
| PWRGD | 0 | 2 | mA | ||
| 動作時接合部温度 | TJ | -55 | 125 | ℃ |