JAJSWN5 May 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
ADVMIX
| パラメータ | テスト条件 | サブグループ(2) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源と電流 | ||||||||
| VUVLOR_PVIN | PVIN 内部 UVLO 立ち上がりスレッショルド | 1、2、3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | V | ||
| VUVLOHYST_PVIN | PVIN 内部 UVLO ヒステリシス | 1、2、3 | 425 | 450 | 500 | mV | ||
| VUVLOR_VIN | VIN 内部 UVLO 立ち上がりスレッショルド | 1、2、3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V | ||
| VUVLOHYST_VIN | VIN 内部 UVLO ヒステリシス | 1、2、3 | 140 | 155 | 170 | mV | ||
| ISHDN_VIN | VIN のシャットダウン時消費電流 | VEN = 0V | VIN = 4.5V | 1、2、3 | 2 | 2.9 | mA | |
| VIN = 14V | 1、2、3 | 2 | 3 | |||||
| ISHDN_PVIN | PVIN のシャットダウン時消費電流 | VEN = 0V | PVIN = 4.5V | 1、2、3 | 2.6 | 3.5 | mA | |
| PVIN = 14V | 1、2、3 | 3.5 | 4.7 | |||||
| IQ_VIN | VIN 入力動作静止電流 (スイッチングなし) | VEN = 7V、VSNS+ = 1V | 1、2、3 | 2.6 | 5 | mA | ||
| イネーブル | ||||||||
| VEN(rising) | イネーブル立ち上がりスレッショルド (ターンオン) | 1、2、3 | 0.555 | 0.61 | 0.655 | V | ||
| VEN(falling) | イネーブル立ち下がりスレッショルド (ターンオフ) | 1、2、3 | 0.455 | 0.51 | 0.554 | |||
| tEN(delay) | 伝播遅延をイネーブルにします | EN High から SW High、SS ピンがオープン | 1、2、3 | 52 | 100 | μs | ||
| IEN(LKG) | イネーブル入力リーク電流 | VEN = 7V | 1、2、3 | 2 | 100 | nA | ||
| 電圧リファレンスおよびセンス | ||||||||
| VREF | 内部電圧リファレンス (エラーアンプ VIO を含む) | (3) 参照 | TA = -55℃ | 3 | 0.594 | 0.598 | 0.603 | V |
| TA = 25℃ | 1 | 0.596 | 0.6 | 0.603 | ||||
| TA = 125℃ | 2 | 0.597 | 0.6 | 0.604 | ||||
| VREF(internal) | 内部電圧リファレンス (エラーアンプを含まない) | VREF(internal) = VSS_TR | 1、2、3 | 0.593 | 0.6 | 0.606 | V | |
| VBG | バンドギャップ電圧 (REFCAP ピンでの電圧) | CREFCAP = 470nF | 1、2、3 | 1.184 | 1.2 | 1.222 | V | |
| IVSNS+(LKG) | VSNS+ 入力リーク電流 | VSNS+ = 0.6V | 1、2、3 | 10 | 30 | nA | ||
| エラー アンプ | ||||||||
| VIO | エラー アンプ入力オフセット電圧 | VSNS+ = 0.6V | 1、2、3 | -2.9 | 2.9 | mV | ||
| gmEA | エラー アンプの相互コンダクタンス | –10μA < ICOMP < 10μA、 VCOMP = 1V | TA = -55℃ | 11 | 1400 | 2050 | 2700 | µS |
| TA = 25℃ | 9 | 1200 | 1650 | 2100 | ||||
| TA = 125℃ | 10 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
| EADC | エラーアンプの DC ゲイン | VSNS+ = 0.6V | 11500 | V/V | ||||
| EAISRC | エラーアンプソース | VCOMP = 1V、100mV 入力オーバードライブ | 1、2、3 | 90 | 125 | 200 | µA | |
| EAISNK | エラーアンプのシンク | 90 | 125 | 200 | ||||
| EARo | エラー アンプ出力抵抗 | 7 | MΩ | |||||
| EABW | エラーアンプの帯域幅 | 9 | MHz | |||||
| gmps | 出力段のトランスコンダクタンス | VCOMP = 0.7V | TPS7H4012、HTSSOP | 1、2、3 | 8 | 11.2 | 14.5 | S |
| VCOMP = 0.7V | TPS7H4012、CFP | 11 | ||||||
| VCOMP = 0.75V | TPS7H4013、HTSSOP | 1、2、3 | 3.5 | 6.2 | 9.2 | |||
| VCOMP = 0.75V | TPS7H4013、CFP | 7.2 | ||||||
| 過電流保護 | ||||||||
| IOC_HS1 | ハイサイドスイッチの電流制限値 スレッショルド 1(4) |
RSHORT = 100mΩ | TPS7H4012、HTSSOP | 1、2、3 | 9.7 | 12.2 | A | |
| TPS7H4012、CFP | 9.5 | |||||||
| TPS7H4013、HTSSOP | 1、2、3 | 5.6 | 7.7 | |||||
| TPS7H4013、CFP | 5.5 | |||||||
| IOC_HS2 | ハイサイドスイッチの電流制限値 スレッショルド 2 |
VIN = 12V、 RSHORT ≈ 4mΩ |
TPS7H4012、HTSSOP | 1、2、3 | 11.8 | A | ||
| TPS7H4012、CFP | 11.5 | |||||||
| TPS7H4013、HTSSOP | 1、2、3 | 6.8 | ||||||
| TPS7H4013、CFP | 6.6 | |||||||
| IOC_LS(sink) | ローサイドスイッチの吸い込み過電流スレッショルド | TA = -55℃ | 3 | 1.6 | 2.3 | 3.6 | A | |
| TA = 25℃ | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | ||||
| TA = 125℃ | 2 | 1.4 | 2 | 2.8 | ||||
| COMPSHDN | COMP シャットダウン電圧 | 1、2、3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | V | ||
| tCOMP(delay) | COMP シャットダウン遅延 | 30 | μs | |||||
| ソフト スタートおよびトラッキング | ||||||||
| tSS | ソフト スタート時間 | VSS_TR 10% ~ 90%、 VOUT(set) = 3.3V |
CSS = 5.6nF | 9、10、11 | 1.5 | ms | ||
| CSS = 22nF | 9、10、11 | 4.7 | 5.8 | 7.3 | ||||
| CSS = 100nF | 9、10、11 | 24.7 | ||||||
| RSS(discharge) | ソフトスタート放電プルダウン抵抗 | 1、2、3 | 200 | 442 | 700 | Ω | ||
| SSstartup | スタートアップ前の SS 上の最大電圧(5) | 20 | mV | |||||
| スロープ補償 | ||||||||
| SC | スロープ補償、TPS74012 | fSW = 100kHz、 VIN = 12V |
RSC = 499kΩ | -0.8 | A/µs | |||
| RSC = 1.5MΩ | -0.3 | |||||||
| fSW = 500kHz、 VIN = 12V |
RSC = 100kΩ | -4.4 | ||||||
| RSC = 499kΩ | -1.6 | |||||||
| RSC = 1.5MΩ | -1.2 | |||||||
| fSW = 1000kHz、 VIN = 12V |
RSC = 100kΩ | -6.1 | ||||||
| RSC = 499kΩ | -3.2 | |||||||
| RSC = 1.5MΩ | -2.9 | |||||||
| SC | スロープ補償、TPS74013 | fSW = 100kHz、 VIN = 12V |
RSC = 499kΩ | -0.6 | A/µs | |||
| RSC = 1.5MΩ | -0.2 | |||||||
| fSW = 500kHz、 VIN = 12V |
RSC = 100kΩ | -4.0 | ||||||
| RSC = 499kΩ | -1.4 | |||||||
| RSC = 1.5MΩ | -1.0 | |||||||
| fSW = 1000kHz、 VIN = 12V |
RSC = 100kΩ | -5.5 | ||||||
| RSC = 499kΩ | -2.8 | |||||||
| RSC = 1.5MΩ | -2.1 | |||||||
| 最小オン時間とデッドタイム | ||||||||
| ton(min) | 最小オン時間 | VINの 50%~50%、 ISW = 2A |
VIN = 4.5V | 9、10、11 | 210 | 235 | ns | |
| VIN = 5V | 9、10、11 | 213 | 250 | |||||
| VIN = 12V | 9、10、11 | 199 | 250 | |||||
| VIN = 14V | 9、10、11 | 199 | 250 | |||||
| toff(min) | 最小オフ時間 | ISW = 2A | 306 | ns | ||||
| tdead | デッド タイム | 70 | ns | |||||
| スイッチング周波数および同期 | ||||||||
| fSW | RT にプログラムされたスイッチング周波数 | RRT = 511kΩ | 4、5、6 | 90 | 100 | 120 | kHz | |
| RRT = 90.9kΩ | 4、5、6 | 450 | 500 | 550 | ||||
| RRT = 40.2kΩ | VIN = 4.5V | 4、5、6 | 850 | 1000 | 1150 | |||
| 5 ≤ VIN ≤ 14 | 4、5、6 | 870 | 1000 | 1170 | ||||
| tSYNC_D | SYNC1 から SW への遅延 | SYNC1 入力、図 8-2を参照 |
VIN = 4.5V | 9、10、11 | 150 | 256 | 390 | ns |
| 5V ≤ VIN ≤ 14V | 9、10、11 | 140 | 240 | 300 | ||||
| VIN = 12V、 IOUT = 12A |
246 | |||||||
| VSYNC1(IH) | SYNC1 入力 High スレッショルド | 1、2、3 | 1.7 | V | ||||
| VSYNC1(IL) | SYNC1 入力 Low スレッショルド | 1、2、3 | 0.7 | |||||
| fSYNC | SYNC1 入力周波数範囲 | 4、5、6 | 100 | 1000 | kHz | |||
| DSYNC | SYNC1 入力デューティサイクル範囲 | 外部クロック デューティ サイクル | 4、5、6 | 40% | 60% | |||
| tCLK_E_I | 外部クロックから内部クロックまでの検出時間 | RT が実装済み | 9、10、11 | 2 | 5 | (1/fsw) s | ||
| tCLK_I_E | 内部クロックから外部クロックへの検出時間 | RT が実装済み | 9、10、11 | 1 | 2 | (1/fsw) s | ||
| パワーグッドとサーマルシャットダウン | ||||||||
| PWRGDLOW_F% | PWRGD 立ち下がりスレッショルド (フォルト)、Low | PWRGD のスレッショルド (VREFの割合として VSNS+) | VSNS+ 立ち下がり | 1、2、3 | 90% | 92% | 95% | |
| PWRGDLOW_R% | PWRGD 立ち上がりスレッショルド (良好)、Low | VSNS+ 立ち上がり | 1、2、3 | 93% | 95% | 98% | ||
| PWRGDHIGH_R% | PWRGD 立ち上がりスレッショルド (フォルト)、High | VSNS+ 立ち上がり | 1、2、3 | 106% | 108% | 112% | ||
| PWRGDHIGH_F% | PWRGD 立ち下がりスレッショルド (良好)、High | VSNS+ 立ち下がり | 1、2、3 | 103% | 105% | 109% | ||
| IPWRGD(LKG) | 出力 High リーク | VSNS+ = VREF、VPWRGD = 7V | 1、2、3 | 50 | 500 | nA | ||
| VPWRGD(OL) | パワー グッド出力 Low | IPWRGD(SINK) = 0mA~2mA | 1、2、3 | 250 | 300 | mV | ||
| VINMIN_PWRGD | 有効な PWRGD 出力の最小 VIN | VPWRGD が 100μA で 0.5V 以下のときに測定 | 1、2、3 | 1 | 2 | V | ||
| TSD(enter) | サーマル シャットダウン入口温度 | 175 | ℃ | |||||
| TSD(exit) | サーマル シャットダウン出口温度 | 140 | ||||||
| TSD(HYS) | サーマル シャットダウン ヒステリシス | 35 | ||||||
| MOSFET | ||||||||
| RDS_ON_HS | TPS7H4012、HTSSOP の IHS = 6A 時の ハイサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 29 | 42 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 37 | 48 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 47 | 63 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 26 | 38 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 33 | 46 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 41 | 56 | |||||
| RDS_ON_LS | TPS7H4012、HTSSOP の ILS = 6A 時の ローサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 20 | 31 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 28 | 39 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 41 | 50 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 20 | 29 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 27 | 37 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 39 | 48 | |||||
| RDS_ON_HS | TPS7H4012、CFP の IHS = 6A(6) 時の ハイサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 43 | 58 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 55 | 66 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 69 | 84 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 41 | 55 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 53 | 65 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 67 | 78 | |||||
| RDS_ON_LS | TPS7H4012、CFP の ILS = 6A(6)時の ローサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 30 | 45 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 40 | 56 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 56 | 66 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 28 | 40 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 38 | 50 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 53 | 61 | |||||
| RDS_ON_HS | TPS7H4013、HTSSOP の IHS = 3A 時の ハイサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 28 | 41 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 36 | 47 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 46 | 62 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 26 | 38 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 33 | 46 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 41 | 56 | |||||
| RDS_ON_LS | TPS7H4013、HTSSOP の ILS = 3A 時の ローサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 20 | 31 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 28 | 39 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 41 | 50 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 20 | 29 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 27 | 37 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 39 | 48 | |||||
| RDS_ON_HS | TPS7H4013、CFP の IHS = 3A(6) 時の ハイサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 42 | 57 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 54 | 65 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 68 | 83 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 40 | 54 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 52 | 64 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 66 | 77 | |||||
| RDS_ON_LS | TPS7H4013、CFP の ILS = 3A(6)時の ローサイド スイッチ抵抗 |
PVIN = 4.5V | TA = -55℃ | 3 | 29 | 44 | mΩ | |
| TA = 25℃ | 1 | 39 | 55 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 55 | 65 | |||||
| 5V ≤ PVIN ≤ 14V | TA = -55℃ | 3 | 27 | 39 | ||||
| TA = 25℃ | 1 | 37 | 49 | |||||
| TA = 125℃ | 2 | 52 | 60 | |||||