JAJSWN5 May 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
ADVMIX
すべての電流モード制御降圧コンバータと同様に、設定可能な最小出力電圧も存在します。まず、出力電圧を内部電圧リファレンスである 0.6V (代表値) よりも低くできません。また、最小オン時間 ton(min) によって最小出力電圧が制限されます。ton(min) は 250ns (最大値) と規定されています。詳細については、「電気的特性」をご覧ください。最小出力電圧は、式 2で概算できます。
この式では、
表 9-1に、ton(min) = 250ns と仮定した fSW および VIN の値について計算された最小出力電圧を示します。
| fSW | VIN | VOUT(min) |
|---|---|---|
| 100kHz | 5V | 0.6V(1) |
| 12V | 0.6V(1) | |
| 14V | 0.6V(1) | |
| 500kHz | 5V | 0.625V |
| 12V | 1.5V | |
| 14V | 1.75V | |
| 1MHz | 5V | 1.25V |
| 12V | 3V | |
| 14V | 3.5V |