JAJSWN5A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
イネーブル ピンが Low になると、デバイスはシャットダウン モードに移行し、出力電圧のレギュレーションは行われません。通常、VIN と GND の間に外付け分圧抵抗を使用して EN を供給します。式 4 に示すように、目的のプリセット入力電圧に達したときにデバイスをオンにするよう、抵抗のサイズを適切に設定できます。これを使用して、VIN ピンおよび PVIN ピンに印加されるデフォルトの内部 UVLO 電圧を補完する、調整可能な UVLO を作成できます。
ここで、
EN ピンには 100mV (typ) のヒステリシスがあります。したがって、式 5を使用して VIN(falling) 電圧を計算できます。
ここで、
または、EN ピンをマイクロコントローラまたは FPGA から直接駆動することもできます。イネーブルピンの電圧スレッショルドは低いため、1.1、1.8、2.5、3.3V のロジックレベルに対応できます。